Conectores de empalme Presslok™
Con la serie de herramientas y conectores Presslok™, los proveedores de servicios pueden satisfacer la demanda de servicios de atención al cliente mejorados, como Internet de alta velocidad, video on demand y videoconferencias. Los conectores Presslok también ofrecen capacidad de rango de cables completo, puertos mas grandes para acomodar tamaños de aislamiento de hasta 2,08 mm (0,082 in) y construcción de plástico resistente a los solventes.
A medida que las nuevas tecnologías migran al bucle local, la importancia de las conexiones fiables en la planta integrada ha aumentado exponencialmente. Cada conexión es un punto potencial de falla en aplicaciones de gran ancho de banda, lo que podría requerir tiempo y gastos adicionales para que un técnico la repare. Ahí es donde la línea completa de conectores Presslok realmente puede marcar la diferencia.
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| U1B-BOX | Conector de empalme Presslok™, U1B Conector de empalme lineal para acometida, IDC, con gel, embalado en caja (100 pce) | |
| U1R-BOX | Conector de empalme Presslok™, U1R Conector de empalme lineal para acometida, IDC, con gel, embalado en caja (100 pce) | |
| UAL-BOX | Conector de empalme Presslok™, UAL Conector de empalme a tope, IDC, con gel, embalado en caja (100 pce) | |
| UB2A-BOX | Conector de empalme Presslok™, UB2A Conector de derivación en sangria, IDC, con gel, embalado en caja (100 pce) | |
| UB2A-JAR | Conector de empalme Presslok™, UB2A Conector de derivación en sangria, IDC, con gel, embalado en jar (500 pce) | |
| UB2AD-BOX | Conector de empalme Presslok™, UB2AD Conector de derivación en sangria, IDC, seco, embalado en caja (100 pce) | |
| UCC-CART | Conector de empalme Presslok™, UCC Conector de protección de pares, IDC, con gel, embalado cartucho (160 pce) | |
| UCC-JAR | Conector de empalme Presslok™, UCC Conector de protección de pares, IDC, con gel, embalado en jar (500 pce) | |
| UP2-BULK | Conector de empalme Presslok™, UP2 Conector de empalme a tope, IDC, seco, embalado bulk (100 pce) | |
| UP2-CART | Conector de empalme Presslok™, UP2 Conector de empalme a tope, IDC, seco, embalado cartucho (160 pce) | |
| UP3-BULK | Conector de empalme Presslok™, UP3 Conector de empalme a tope, IDC, seco, embalado bulk (100 pce) | |
| UP3-CART | Conector de empalme Presslok™, UP3 Conector de empalme a tope, IDC, seco, embalado cartucho (100 pce) | |
| UR-BOX | Conector de empalme Presslok™, UR, Conector de empalme a tope, IDC, con gel, embalado en caja (100 pce) | |
| UR2-BOX | Conector de empalme Presslok™, UR2 Conector de empalme a tope, IDC, con gel, embalado en caja (100 pce) | |
| UR2-CART | Conector de empalme Presslok™, UR2 Conector de empalme a tope, IDC, con gel, embalado cartucho (100 pce) | |
| UR2-JAR | Conector de empalme Presslok™, UR2 Conector de empalme a tope, IDC, con gel, embalado en jar (500 pce) | |
| UR2D-CART | Conector de empalme Presslok™, UR2D Conector de empalme a tope, IDC, seco, embalado cartucho (100 pce) | |
| UR2D-JAR | Conector de empalme Presslok™, UR2D Conector de empalme a tope, IDC, seco, embalado en jar (500 pce) | |
| UY-BOX | Conector de empalme Presslok™, UY, Conector de empalme a tope, IDC, con gel, embalado en caja (100 pce) | |
| UY-CART | Conector de empalme Presslok™, UY, Conector de empalme a tope, IDC, con gel, embalado cartucho (160 pce) | |
| UY2-BOX | Conector de empalme Presslok™, UY2 Conector de empalme a tope, IDC, con gel, embalado en caja (100 pce) | |
| UY2-BULK | Conector de empalme Presslok™, UY2 Conector de empalme a tope, IDC, con gel, embalado bulk (100 pce) | |
| UY2-CART | Conector de empalme Presslok™, UY2 Conector de empalme a tope, IDC, con gel, embalado cartucho (120 pce) | |
| UY2-JAR | Conector de empalme Presslok™, UY2 Conector de empalme a tope, IDC, con gel, embalado en jar (500 pce) | |
| UY2D-CART | Conector de empalme Presslok™, UY2D Conector de empalme a tope, IDC, seco, embalado cartucho (120 pce) | |
| UY2D-JAR | Conector de empalme Presslok™, UY2D Conector de empalme a tope, IDC, seco, embalado en jar (500 pce) | |
| UY2-BOX-N | Conector de empalme Presslok™, UY2 Conector de empalme a tope, IDC, con gel, embalado en caja (100 pce) |