text.skipToContent text.skipToNavigation

Bastidor Centrix®

El sistema Centrix® es un sistema de gestión de fibra de alta densidad que proporciona un equilibrio de densidad líder en la industria con un enrutamiento de jumpers innovador. El sistema se puede desplegar en múltiples aplicaciones que incluyen: oficina central, cabecera, FTTx, FTTCS y centro de datos. El sistema Centrix admite hasta 4.320 puertos de conector LC o 2880 SC por bastidor estándar de 7 pies / 2200 mm. El diseño del bastidor proporciona rutas de enrutamiento optimizadas para los jumpers, lo que reduce el riesgo de choques o enredos. Jumpers con longitud única, para un diseño de red de conexión cruzada en el bastidor, reduce el inventario de jumpers.El sistema Centrix está disponible con acceso de los cables por la parte trasera o delantera. El acceso frontal del cable permite configuraciones de estructura espalda-con-espalda o montaje contra una pared. Ambas configuraciones de los bastidores ahorran espacio gracias a una mayor densidad de puertos.

Products

Product Number Product Name
CTX-FA-FRAME-7 Bastidor con acceso para cables frontal Centrix ™, 7 pies
CTX-PK-FA Kit de almohadillas para aislamiento de tierra de bastidor Centrix ™, bastidor de acceso frontal
CTX-PK-SA Kit de almohadillas para aislamiento de tierra de bastidor Centrix ™, bastidor de acceso trasero
CTX-SA-FRAME-7 Bastidor con acceso para cables trasero estándar Centrix ™, 7 pies