EDGE8® Hybrid Trunk
The EDGE8® Hybrid MTP® to LC duplex uniboot trunks combine pinned MTP connectors that connect to EDGE8 modules, and duplex uniboot LC connectors that connect directly to the electronics enabling more options for the cabling of data centers.
Categoría de la fibra
Número de fibras
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| GE57908QPNDLW100F | Troncal Híbrido EDGE8®, 8 fibras, MTP (con pines) a LC uniboot con patas de 33 pulgadas MTP / 36 pulgadas LC, multimodo 50 µm (OM4), polaridad híbrida universal, ojal de tracción en un lado, 100 pies | |
| GE57916QPNDLW100F | Troncal Híbrido EDGE8®, 16 fibras, MTP (con pines) a LC uniboot con patas de 33 pulgadas MTP / 36 pulgadas LC, multimodo 50 µm (OM4), polaridad híbrida universal, ojal de tracción en un lado, 100 pies | |
| GE57924QPNDLW100F | Troncal Híbrido EDGE8®, 24 fibras, MTP (con pines) a LC uniboot con patas de 33 pulgadas MTP / 36 pulgadas LC, multimodo 50 µm (OM4), polaridad híbrida universal, ojal de tracción en un lado, 100 pies | |
| GE57932QPNDLW100F | Troncal Híbrido EDGE8®, 32 fibras, MTP (con pines) a LC uniboot con patas de 33 pulgadas MTP / 36 pulgadas LC, multimodo 50 µm (OM4), polaridad híbrida universal, ojal de tracción en un lado, 100 pies | |
| GE57948QPNDLW100F | Troncal Híbrido EDGE8®, 48 fibras, MTP (con pines) a LC uniboot con patas de 33 pulgadas MTP / 36 pulgadas LC, multimodo 50 µm (OM4), polaridad híbrida universal, ojal de tracción en un lado, 100 pies | |
| GE57972QPNDLW100F | Troncal Híbrido EDGE8®, 72 fibras, MTP (con pines) a LC uniboot con patas de 33 pulgadas MTP / 36 pulgadas LC, multimodo 50 µm (OM4), polaridad híbrida universal, ojal de tracción en un lado, 100 pies | |
| GE57996QPNDLW100F | Troncal Híbrido EDGE8®, 96 fibras, MTP (con pines) a LC uniboot con patas de 33 pulgadas MTP / 36 pulgadas LC, multimodo 50 µm (OM4), polaridad híbrida universal, ojal de tracción en un lado, 100 pies | |
| GE579E4QPNDLW100F | Troncal Híbrido EDGE8®, 144 fibras, MTP (con pines) a LC uniboot con patas de 33 pulgadas MTP / 36 pulgadas LC, multimodo 50 µm (OM4), polaridad híbrida universal, ojal de tracción en un lado, 100 pies | |
| GE77808GPNDLW100F | EDGE8® Hybrid Trunk, 8F, MTP (pinned) to lc-uniboot with 33 inch MTP / 36 inch LC legs, bend-improved single-mode (OS2), Universal Hybrid polarity, pulling grip on one end, 100 ft | |
| GE77816GPNDLW100F | EDGE8® Hybrid Trunk, 16F, MTP (pinned) to lc-uniboot with 33 inch MTP / 36 inch LC legs, bend-improved single-mode (OS2), Universal Hybrid polarity, pulling grip on one end, 100 ft | |
| GE77824GPNDLW100F | EDGE8® Hybrid Trunk, 24F, MTP (pinned) to lc-uniboot with 33 inch MTP / 36 inch LC legs, bend-improved single-mode (OS2), Universal Hybrid polarity, pulling grip on one end, 100 ft | |
| GE77832GPNDLW100F | EDGE8® Hybrid Trunk, 32F, MTP (pinned) to lc-uniboot with 33 inch MTP / 36 inch LC legs, bend-improved single-mode (OS2), Universal Hybrid polarity, pulling grip on one end, 100 ft | |
| GE77848GPNDLW100F | EDGE8® Hybrid Trunk, 48F, MTP (pinned) to lc-uniboot with 33 inch MTP / 36 inch LC legs, bend-improved single-mode (OS2), Universal Hybrid polarity, pulling grip on one end, 100 ft | |
| GE77872GPNDLW100F | EDGE8® Hybrid Trunk, 72F, MTP (pinned) to lc-uniboot with 33 inch MTP / 36 inch LC legs, bend-improved single-mode (OS2), Universal Hybrid polarity, pulling grip on one end, 100 ft | |
| GE77896GPNDLW100F | EDGE8® Hybrid Trunk, 96F, MTP (pinned) to lc-uniboot with 33 inch MTP / 36 inch LC legs, bend-improved single-mode (OS2), Universal Hybrid polarity, pulling grip on one end, 100 ft | |
| GE778E4GPNDLW100F | EDGE8® Hybrid Trunk, 144F, MTP (pinned) to lc-uniboot with 33 inch MTP / 36 inch LC legs, bend-improved single-mode (OS2), Universal Hybrid polarity, pulling grip on one end, 100 ft |