text.skipToContent text.skipToNavigation

Armário externo série LS

O armário de Convergência Local OptiTect®, Série LS fornece tudo o que é necessário para gerenciar até 864 fibras para uma aplicação FTTx de rede externa. O armário de Convergência Local OptiTect, Série LS é uma solução inovadora que é o equilíbrio ideal entre tamanho, densidade e acesso. Todos os armários compartilham o mesmo roteamento de cabos e armazenamento de splitters intuitivos e eficientes. O armário LS foi desenvolvido pensando na mão de obra de campo. Neste design de armário exclusivo, o estacionamento do splitter e a tonificação dos cabos são simples, oferecendo aos clientes mais flexibilidade e opções de implantação. O melhor design de roteamento de fibra da classe permite uma rápida ativação do assinante e uma manutenção de longo prazo sem erros à medida que o armário é carregado até a capacidade máxima. Todos os cinco tamanhos de armário (144, 288, 432, 576, 864) oferecem recursos de passagem para serviços comerciais ou outras aplicações de maior largura de banda, bem como várias opções de montagem para acomodar instalações exclusivas subterrâneas e aéreas .
Tipo de montagem Montagem em plataforma
Tipo do cabo de distribuição Cabo ALTOS® Lite blindado, loose tube
Categoria de módulo divisor Sem divisor

Products

Product Number Product Name
VEAPS47-1UC231UC00 Armário externo série LS, 576 F Pad-mnt sem tonificação, alimentador 48 F e passagem 72 F, ALTOS®, Distribuição 2x288 F ALTOS, coto de 31 m, SC APC, sem Splitter
VFAPS77-1UC231UC00 LS Series Outdoor Cabinets