G757572TPNDDU080F
Trunk MTP® EDGE™ Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 72 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 80 pés
También le puede interesar
Especificaciones generales
| Número del producto | G757572TPNDDU080F |
| Flame Rating | Plenum (OFNP) |
| Fiber Category | 50 µm MM (OM3) |
| Cable Assembly Type | EDGE™ Trunk |
| Environment | Indoor |
| Pulling grip | Yes |
| Connector Assembly Type | MTP to MTP |
Standards
| Fiber Standards | IEC 60793-2-10 for A1a class 50/125 multimode fibers; TIA/EIA 492AAAC-A (OM3); ITU-T Recommendation G.651; ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Grade OM3 |
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
| Approvals and Listings | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6 |
| Design and Test Criteria | ANSI/ICEA S-83-596 |
Environmental Conditions
| Temperature Range, Installation | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
| Temperature Range, Operation | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Design
| Fiber Count | 72 |
| Polarity | Universal, TIA-568 Type-B |
| Strain-Relief Bracket Type | 1 |
| Fiber Type | Multimode |
Mechanical Specifications
| Nominal Outer Diameter | 10.5 mm ± 0.3mm (0.41 in ± 0.01in) |
| Max. Tensile Strength for Installation | 660 N (148.37 lbf) |
| Min. Bend Radius Installation | 157.5 mm (6.2 in) |
| Min. Bend Radius Operation | 52.5 mm (2.07 in) |
| Minimum Conduit Size with 18-in Elbow | 76.2 mm (3 in) |
Optical Characteristics
| Fiber Code | T |
| Performance Option Code | 80 |
| Fiber Category | OM3 |
| Fiber Type | Multimode |
| Fiber Name | 50 µm MM (OM3) |
| Maximum Attenuation | 2.8 dB/km / 1.0 dB/km |
| Wavelengths | 850 nm / 1300 nm |
| Fiber Compliance | IEC 60793-2-10 |
| Fiber Core Diameter | 50 µm |
| Serial 1 Gigabit Ethernet | 1000 m / 600 m |
| Serial 10 Gigabit Ethernet | 300 m / - |
| Minimum Effective Modal Bandwidth (EMB) | 2000 MHz*km / - |
| Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector A
| Insertion Loss, Max. | 0.25 dB |
| Connector Type | MTP® (non-pinned) |
| Ferrule Material | Composite |
| Reflectance | < -20 dB |
Specifications - Connector B
| Insertion Loss, Max. | 0.25 dB |
| Connector Type | MTP® (non-pinned) |
| Ferrule Material | Composite |
| Reflectance | < -20 dB |
Pulling Grip - Connector A
| Pulling grip | Yes |
| Tensile Strength | 440 N (98.92 lbf) |
| Grip Outer Diameter | 56 mm (2.2 in) |
Pulling Grip - Connector B
| Min. Duct Size Diameter | 89 mm (3.5 in) |
Dimensions
| Length | 80 ft -0 / +0.61m |
| Cable Weight | 95 kg/km (63.84 lb/1000 ft) |
Ordering Information
| Reel Diameter | 23.5 in |
| Reel Width | 5 in |
| Units per Delivery | 1/1 |
Furcation - Connector A
| Leg Length | 838 mm -0 / +76mm (32.99 in -0 / +2.99in) |
| Furcation Type | EDGE™ Size 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm |
| Leg Color | Aqua |
| Leg Diameter | 2 mm (0.08 in) |
Furcation - Connector B
| Furcation Type | EDGE™ Size 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm |
| Leg Diameter | 2 mm (0.08 in) |
| Leg Length | 838 mm (32.99 in) |
Clips de alivio de tensión de fácil instalación
Gestión de cables más sencilla
Pequeño diámetro exterior
Mejora la eficiencia de llenado de la bandeja portacables y permite una mejor circulación del aire
Conectividad de baja pérdida
Mayor flexibilidad en el diseño del sistema
Fibra más resistente a curvaturas
Permite curvaturas más cerradas en el enrutamiento y en el almacenamiento de reserva del cable, reduciendo el riesgo de inactividad debido a cables pellizcados o doblados
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo
Conectores MTP® sin pines en los dos extremos
Troncales de fibra óptica diseñadas para interactuar con las soluciones EDGE o los módulos de sistemas Plug & Play™