text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-01U-SP

Gabinete EDGE™  1U, cinza, comporta até 12 módulos ou painéis EDGE

Envia normalmente em 21 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto EDGE-01U-SP
Tipo de produto Carcaças
Tipo de acesso Acesso deslizante frontal e traseiro
Tipo de montagem Montagem em rack,  Montagem em gabinete 
Aplicação Data Center,  Redes empresariais 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Bloqueável Yes
Número de módulos 12
Tipo de entrada de cabo Entrada da escova lateral
Número de painéis/cassetes por carcaça 12
Direção de entrada do cabo Traseira
Tipo de carcaça EDGE™
Cor Prata
Tipo de painel ou cassete EDGE™
Tipo de painel ou módulo EDGE™
Capacidade da fibra 144
posição de bloqueio Traseira
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Prata
Dimensões
Altura 44 mm
Largura 432 mm
Profundidade 561 mm
Peso 6,4 kg
Informações de pedido
Capacidade do módulo 12
Altura da unidade 1 U
Capacidade do tronco 12 (tamanho 1 ou 2)
Conteúdo da Embalagem EDGE™ Housing 1U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label
Peso de envio 8,2 kg
Shipping Height 171 mm
Shipping Width 565 mm
Shipping Depth 646 mm
Unidades por entrega 1/1