EDGE-04U
Gabinete EDGE™ 4U, cinza, comporta até 48 módulos ou painéis EDGE
You might also be interested in
General Specifications
| Product Number | EDGE-04U |
| Tipo de produto | Carcaças |
| Tipo de acesso | Acesso deslizante frontal e traseiro |
| Tipo de montagem | Montagem em rack, Montagem em gabinete |
| Aplicação | Data Center, Redes empresariais |
| Brand | EDGE™ |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Bloqueável | Yes |
| Número de módulos | 48 |
| Tipo de entrada de cabo | Entrada da escova lateral |
| Número de painéis/cassetes por carcaça | 48 |
| Direção de entrada do cabo | Traseira |
| Tipo de carcaça | EDGE™ |
| Cor | Prata |
| Tipo de painel ou cassete | EDGE™ |
| Tipo de painel ou módulo | EDGE™ |
| Capacidade da fibra | 576 |
| posição de bloqueio | Traseira |
Projeto - Adaptador
| Cor da carcaça | Prata |
Dimensões
| Altura | 177 mm |
| Largura | 432 mm |
| Profundidade | 561 mm |
| Peso | 14,5 kg |
Informações de pedido
| Conteúdo da Embalagem | EDGE™ Housing 4U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label |
| Peso de envio | 16,8 kg |
| Capacidade do módulo | 48 |
| Altura da unidade | 4 U |
| Unidades por entrega | 1/1 |
| Capacidade do tronco | 48 (tamanho 1 ou 2, suporte de pilha dupla) |
| Shipping Height | 305 mm |
| Shipping Width | 565 mm |
| Shipping Depth | 660 mm |