text.skipToContent text.skipToNavigation

Os módulos EDGE™ de baixa perda oferecem uma interface entre o conector MTP® no trunk e os jumpers LC duplex que se conectam diretamente aos eletrônicos. Possuem adaptadores LC com obturadores compatíveis com VFL e são fabricados com a tecnologia Corning® CleanAdvantage™, um processo inovador de limpeza e vedação de fábrica que minimiza a transferência de detritos e permite que a conexão seja feita com confiança. 

Todos os módulos EDGE™ atendem aos padrões RoHS e são ideais para data centers, redes locais (LAN) e redes de armazenamento (SAN).

Você também pode estar interessado em

Produtos

Número do produto Nome do produto
ECM-RM12-05-93T Módulo EDGE™, 12F, Multimodo 50 µm (OM3), Polaridade Direta
ECM-UM12-04-89G Módulo EDGE™, 12F, Monomodo (OS2), Polaridade Universal
ECM-UM12-05-93T Módulo EDGE™, 12F, Multimodo 50 µm (OM3), Polaridade Universal
ECM-UM12-18-89G Módulo EDGE™, 12F, Monomodo (OS2), Polaridade Universal
ECM-UM12-05-93Q Módulo EDGE™, 12F, Multimodo 50 µm (OM4), Polaridade Universal