text.skipToContent text.skipToNavigation

Tiroir EDGE™

Les cassettes EDGE™ comprennent une seule rangée d'adaptateurs MTP®. Les trunks de liaison backbone se connectent à l'arrière des adaptateurs. Les adaptateurs EDGE sont disponibles avec six adaptateurs de 12 fibres. Chacun comprend des adaptateurs translucides avec obturateurs, avec des adaptateurs translucides sur la face avant.

Cor do verso do adaptador
Cor da carcaça do adaptador

Produits

Référence du produit Nom du produit
EDGE-CP72-U1 Painéis EDGE™, 72F, 6 Adaptadores MTP com obturadores, Monomodo (OS2)
EDGE-CP72-U3 Panneau d'adaptateurs EDGE™, MTP®, 72 FO, 50 µm, multimode (OM3/OM4)