Cassete de emenda com pigtails CCH

Tipo de adaptador
Contagem de fibra
Categoria da fibra
Polido
Tipo de protetores de emenda
Products
Product Number | Product Name | |
---|---|---|
CCH-CS12-6C-P00RE | Cassete para emendas trançadas CCH, 12 F, SC APC simplex, monomodo (OS2), fibra simples (250 µm) | |
CCH-CS12-6T-P00RE | Cassete para emendas trançadas CCH, 12 F, conector compatÃvel com ST®, UPC Simplex, monomodo (OS2), fibra simples (250 µm) | |
CCH-CS12-A9-P00RE | Cassete para emendas trançadas CCH, 12 F, LC UPC duplex, monomodo (OS2), fibra simples (250 µm) | |
CCH-CS12-E4-P00QE | Cassete para emendas trançadas CCH, 12 F, LC duplex, azul acqua, 50 µm multimodo (OM4) | |
CCH-CS12-E7-P00TE | Cassete para emendas trançadas CCH, 12 F, SC duplex, azul acqua, 50 µm multimodo (OM3/4) | |
CCH-CS12-G7-P00BE | Cassete para emendas trançadas CCH, 12 F, SC duplex, preto, 50 µm multimodo (OM2) | |
CCH-CS24-A9-P00RE | Cassete para emendas trançadas CCH, 24 F, LC UPC duplex, monomodo (OS2), fibra simples (250 µm) | |
CCH-CS24-AD-P00TE | Cassete para emendas trançadas CCH, 24 F, LC duplex fechado, azul acqua, 50 µm multimodo (OM3) | |
CCH-CS24-AV-P00QE | Cassete para emendas trançadas CCH, 24 F, LC duplex shuttered, 50 µm multimode (OM4), violet boots | |
CCH-CS24-B3-P00RE | CCH Pigtailed Splice Cassette | |
CCH-CS24-D3-P00BE | Cassete para emendas trançadas CCH, 24 F, LC duplex, preto, 50 µm multimodo (OM2) |