Painel para gabinete CCH, adaptadores LC
Categoria da fibra
SM (OS2)
Polido
Contagem de fibra
Número de adaptadores por painel
Cor da carcaça do adaptador
Material da carcaça do adaptador
Compósito
Tipo de adaptador
Você também pode estar interessado em
Produtos
Número do produto | Nome do produto | |
---|---|---|
CCH-CP06-A9 | Painel para gabinete CCH, adaptadores LC, duplex, UPC, 6 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP06-B3 | Painel para gabinete CCH, adaptadores LC, duplex, APC, 6 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP08-A9 | Painel para gabinete CCH, adaptadores LC, duplex, UPC, 8 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP08-B3 | Painel para gabinete CCH, adaptadores LC, duplex, APC, 8 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP12-A9 | Painel para gabinete CCH, adaptadores LC, duplex, UPC, 12 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP12-B3 | Painel para gabinete CCH, adaptadores LC, duplex, APC, 12 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP16-A9 | Painel para gabinete CCH, adaptadores LC, duplex, UPC, 16 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP16-B3 | Painel para gabinete CCH, adaptadores LC, duplex, APC, 16 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP24-A9 | Painel para gabinete CCH, adaptadores LC, duplex, UPC, 24 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP24-B3 | Painel para gabinete CCH, adaptadores LC, duplex, APC, 24 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP36-AE | Closet Connector Housing (CCH) Panel, LC adapters, Duplex, Shuttered, UPC, 36F, Single-mode (OS2) |