text.skipToContent text.skipToNavigation

Painel para gabinete CCH, adaptadores ST® compatíveis

Os painéis de carcaça de conector de armário (CCH-CP) da Corning são oferecidos em uma variedade de contagens de fibra para serem usadas com produtos de hardware de soluções LANscape®, para uma abordagem de “tamanho único”. Usados com conectores instalados de fábrica ou instaláveis em campo, esses painéis fornecem capacidade de interconexão ou conexão cruzada em uma carcaça em conexões cruzadas principais, conexões cruzadas intermediárias, salas de telecomunicações ou áreas de trabalho. Disponível com diversos tipos de adaptadores padrão da indústria, o CCH-CP fornece uma maneira eficiente de conectar dois conectores com segurança, além de aplicações multimodo e monomodo.

Produtos

Número do produto Nome do produto
CCH-CP06-15T Closet Connector Housing (CCH) Panel, ST® compatible Adapters
CCH-CP06-19T Closet Connector Housing (CCH) Panel, ST® compatible Adapters
CCH-CP06-25T Closet Connector Housing (CCH) Panel, ST® compatible Adapters
CCH-CP06-G5 Closet Connector Housing (CCH) Panel, ST® compatible Adapters
CCH-CP06-H3 Closet Connector Housing (CCH) Panel, ST® compatible Adapters
CCH-CP08-15T Closet Connector Housing (CCH) Panel, ST® compatible Adapters
CCH-CP08-19T Closet Connector Housing (CCH) Panel, ST® compatible Adapters
CCH-CP08-G5 Closet Connector Housing (CCH) Panel, ST® compatible Adapters
CCH-CP08-H3 Closet Connector Housing (CCH) Panel, ST® compatible Adapters
CCH-CP12-15T Closet Connector Housing (CCH) Panel, ST® compatible Adapters
CCH-CP12-19T Closet Connector Housing (CCH) Panel, ST® compatible Adapters
CCH-CP12-25T Closet Connector Housing (CCH) Panel, ST® compatible Adapters
CCH-CP12-G5 Closet Connector Housing (CCH) Panel, ST® compatible Adapters
CCH-CP12-H3 Closet Connector Housing (CCH) Panel, ST® compatible Adapters