EDGE™ Zugentlastungsklammer
Wenn der Schrankplatz im Rechenzentrum begrenzt ist, bietet Corning die Möglichkeit, Trunks außerhalb der Gehäusehülle abzufangen. Die folgende Auswahl an Trunk-Zugentlastungsclips ermöglicht die Zugentlastung eines Trunks entweder neben einem bestehenden Gehäuse oder hinter einem Gehäuse mit geringer Tiefe, das möglicherweise keine integrierte Zugentlastung hat.
Liefereinheit
1-1
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| EDGE-CDF-RJ04-BKT | EDGE™ Lösung CDF Trunkkopfhalter zu Aufnahme von bis zu 4 EDGE Trunks | |
| EDGE-CDF-RJ08-BKT | EDGE™ Lösung CDF Trunkkopfhalter zu Aufnahme von bis zu 8 EDGE Trunks | |
| EDGE-CDF-RJ12-BKT | EDGE™ Lösung CDF Trunkkopfhalter zu Aufnahme von bis zu 12 EDGE Trunks | |
| EDGE-EMOD-STRN | EDGE™ Zugentlastungsklammer |