EDGE™ Splice Cassette

EDGE™ Splice Cassettes provide the interface between the bulk cable and the LC duplex jumpers that connect directly into the electronics. The splice cassette includes a one meter bare ribbon (or twelve x 250 µm single fiber) pigtail, that is loaded within the cassette, and can be mass-fusion spliced directly to either ribbon or loose fiber cable. The LC duplex adapters feature hinged VFL-compatible shutters that move up and out of the way when the connector is inserted.
Tipo de pigtail
Cor da carcaça do adaptador
Tipo de adaptador
Categoria da fibra
Cor do adaptador
Produtos
Número do produto | Nome do produto | |
---|---|---|
EDGE-CS12-AD-P00QE-CSP | 12 F, 50 µm multimodo (OM4), fibra simples, para protetores de emenda redonda, código de cor Telcordia | |
EDGE-CS12-AD-P00QJ | 12 F, LC duplex, OM4, Ribbon, direto | |
EDGE-CS12-AD-P00QM-CSP | 12 F, 50 µm multimodo (OM4), fibra simples, para protetores de emenda redonda, código de cor universal | |
EDGE-CS12-AD-P00QU | 12 F, LC duplex, OM4, Ribbon, universal | |
EDGE-CS12-AE-P00RE | 12 F, LC duplex, monomodo UPC, fibra simples | |
EDGE-CS12-AE-P00RJ | 12 F, LC duplex, monomodo UPC, Ribbon, direto | |
EDGE-CS12-AE-P00RM-CSP | 12 F, LC duplex, monomodo UPC, fibra simples, para protetores de emenda redonda, código de cor universal | |
EDGE-CS12-AF-P00RE | 12 F, LC duplex, monomodo APC, fibra simples |