Conectores de emenda Presslok™

Com a série de ferramentas e conectores Presslok™, os provedores de serviços podem atender à demanda por serviços aprimorados ao cliente, como internet de alta velocidade, vídeo sob demanda e videoconferência. Portas maiores para acomodar tamanhos de isolamento de até 2,08 mm (0,082 pol) e construção de plástico resistente a solventes.
À medida que novas tecnologias migram para o loop local, a importância de conexões confiáveis na planta embarcada aumentou exponencialmente. Cada conexão é um ponto potencial de falha em aplicações de alta largura de banda, o que pode exigir tempo e despesas adicionais para o reparo de um técnico. É aí que a linha completa de conectores Presslok pode realmente fazer a diferença.
Composição
Tipo de conector
Condutor
Você também pode estar interessado em
Produtos
Número do produto | Nome do produto | |
---|---|---|
U1B-BOX | Conector de emenda Presslok™, U1B Conector de emenda reto para cabo drop, IDC, geleado, embalagem em caixa (100 pce) | |
U1R-BOX | Conector de emenda Presslok™, U1R Conector de emenda reto para cabo drop, IDC, geleado, embalagem em caixa (100 pce) | |
UAL-BOX | Conector de emenda Presslok™, UAL Conector de emenda de topo, IDC, geleado, embalagem em caixa (100 pce) | |
UB2A-BOX | Conector de emenda Presslok™, UB2A Conector de emenda em derivação, IDC, geleado, embalagem em caixa (100 pce) | |
UB2A-JAR | Conector de emenda Presslok™, UB2A Conector de emenda em derivação, IDC, geleado, embalagem jar (500 pce) | |
UB2AD-BOX | Conector de emenda Presslok™, UB2AD Conector de emenda em derivação, IDC, seco, embalagem em caixa (100 pce) | |
UCC-CART | Conector de emenda Presslok™, UCC Conector de proteção de pares, IDC, geleado, embalagem pente (160 pce) | |
UCC-JAR | Conector de emenda Presslok™, UCC Conector de proteção de pares, IDC, geleado, embalagem jar (500 pce) | |
UP2-BULK | Conector de emenda Presslok™, UP2 Conector de emenda de topo, IDC, seco, embalagem bulk (100 pce) | |
UP2-CART | Conector de emenda Presslok™, UP2 Conector de emenda de topo, IDC, seco, embalagem pente (160 pce) | |
UP3-BULK | Conector de emenda Presslok™, UP3 Conector de emenda de topo, IDC, seco, embalagem bulk (100 pce) | |
UP3-CART | Conector de emenda Presslok™, UP3 Conector de emenda de topo, IDC, seco, embalagem pente (100 pce) | |
UR-BOX | Conector de emenda Presslok™, UR, Conector de emenda de topo, IDC, geleado, embalagem em caixa (100 pce) | |
UR2-BOX | Conector de emenda Presslok™, UR2 Conector de emenda de topo, IDC, geleado, embalagem em caixa (100 pce) | |
UR2-CART | Conector de emenda Presslok™, UR2 Conector de emenda de topo, IDC, geleado, embalagem pente (100 pce) | |
UR2-JAR | Conector de emenda Presslok™, UR2 Conector de emenda de topo, IDC, geleado, embalagem jar (500 pce) | |
UR2D-CART | Conector de emenda Presslok™, UR2D Conector de emenda de topo, IDC, seco, embalagem pente (100 pce) | |
UR2D-JAR | Conector de emenda Presslok™, UR2D Conector de emenda de topo, IDC, seco, embalagem jar (500 pce) | |
UY-BOX | Conector de emenda Presslok™, UY, Conector de emenda de topo, IDC, geleado, embalagem em caixa (100 pce) | |
UY-CART | Conector de emenda Presslok™, UY, Conector de emenda de topo, IDC, geleado, embalagem pente (160 pce) | |
UY2-BOX | Conector de emenda Presslok™, UY2 Conector de emenda de topo, IDC, geleado, embalagem em caixa (100 pce) | |
UY2-BULK | Conector de emenda Presslok™, UY2 Conector de emenda de topo, IDC, geleado, embalagem bulk (100 pce) | |
UY2-CART | Conector de emenda Presslok™, UY2 Conector de emenda de topo, IDC, geleado, embalagem pente (120 pce) | |
UY2-JAR | Conector de emenda Presslok™, UY2 Conector de emenda de topo, IDC, geleado, embalagem jar (500 pce) | |
UY2D-CART | Conector de emenda Presslok™, UY2D Conector de emenda de topo, IDC, seco, embalagem pente (120 pce) | |
UY2D-JAR | Conector de emenda Presslok™, UY2D Conector de emenda de topo, IDC, seco, embalagem jar (500 pce) |