EDGE™ 配线箱
Número de módulos
Painéis por Gabinete
Contagem de fibra
Unidade de altura
You might also be interested in
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| EDGE-01U | Gabinete EDGE™, 1U, cinza, comporta até 8 módulos ou painéis EDGE | |
| EDGE-01U-SP | Gabinete EDGE™, 1U, cinza, comporta até 12 módulos ou painéis EDGE | |
| EDGE-02U | EDGE™ Housing, 2 rack unit, holds up to 24 EDGE modules or panels | |
| EDGE-04U | Gabinete EDGE™, 4U, cinza, comporta até 48 módulos ou painéis EDGE |