text.skipToContent text.skipToNavigation

G757512TPNDDU020F

EDGE™ MTP® Trunk  50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 20 ft

Envia normalmente em 10 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto G757512TPNDDU020F
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Categoria da fibra 50 µm MM (OM3)
Tipo de montagem de cabo Tronco EDGE™
Ambiente Interno
Alça de tração Sim
Tipo de montagem do conector MTP para MTP
Normas
Padrões da fibra IEC 60793-2-10 para fibras multimodo A1a classe 50/125; TIA/EIA 492AAAC-A (OM3); Recomendação ITU-T G.651; ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Grau OM3 
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-83-596 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 12
Polaridade Universal, TIA-568 Tipo-B
Tipo de suporte de alívio de tensão 1
Tipo de fibra Multimodo
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal 5,5 mm    ± 0,3mm
Resistência à tração máx. para instalação 440 N
Raio mín. de curvatura de instalação 82,5 mm
Raio mín. de curvatura de operação 27,5 mm
Tamanho mínimo do conduíte com cotovelo de 18 pol. 63,5 mm
Especificações - Conector A
Perda por inserção, máx. 0,25 dB
Tipo de conector MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Refletância < -20 dB
Especificações - Conector B
Perda por inserção, máx. 0,25 dB
Tipo de conector MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Refletância < -20 dB
Alça de tração - Conector A
Alça de tração Sim
Resistência à tração 440 N
Diâmetro externo da alça 41 mm
Alça de tração - Conector B
Diâmetro mín. do tamanho do duto 64 mm
Dimensões
Comprimento 20 ft   -0 / +0,61m
Peso do Cabo 32 kg/km
Informações de pedido
Diâmetro da bobina 23,5 in
Largura da bobina 5 in
Unidades por entrega 1/1
Furca - Conector A
Comprimento da perna 838 mm   -0 / +76mm
Tipo de furca EDGE™ tamanho 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm
Cor do terminal Verde-água
Diâmetro do terminal 2 mm
Furca - Conector B
Tipo de furca EDGE™ tamanho 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm
Cor do terminal Verde-água
Diâmetro do terminal 2 mm
Comprimento da perna 838 mm   -0 / +76mm
Clipes de alívio de tensão de fácil instalação
Gestão de cabeamento mais simples
Diâmetro externo reduzido
Melhora a taxa de preenchimento da bandeja de cabos e permite um fluxo de ar aprimorado
Conectividade com baixa perda
Maior flexibilidade no projeto do sistema
Fibra mais resistente a curvaturas
Permite curvaturas mais fechadas no roteamento e no armazenamento de folga do cabo; menor risco de inatividade devido a cabos comprimidos ou dobrados
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da primeira conexão em campo
Conectores MTP® sem pinos nas duas pontas
Trunks de fibra óptica projetados para conexão com as soluções EDGE ou módulos de sistemas Plug & Play™