text.skipToContent text.skipToNavigation

G757512TPNDDU060F

EDGE™ MTP® Trunk  EDGE™ MTP® Trunk

Envia normalmente em 10 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto G757512TPNDDU060F
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Categoria da fibra 50 µm MM (OM3)
Tipo de montagem de cabo Tronco EDGE™
Ambiente Interno
Alça de tração Sim
Tipo de montagem do conector MTP para MTP
Normas
Padrões da fibra IEC 60793-2-10 para fibras multimodo A1a classe 50/125; TIA/EIA 492AAAC-A (OM3); Recomendação ITU-T G.651; ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Grau OM3 
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-83-596 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 12
Polaridade Universal, TIA-568 Tipo-B
Tipo de suporte de alívio de tensão 1
Tipo de fibra Multimodo
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal 5,5 mm    ± 0,3mm
Resistência à tração máx. para instalação 440 N
Raio mín. de curvatura de instalação 82,5 mm
Raio mín. de curvatura de operação 27,5 mm
Tamanho mínimo do conduíte com cotovelo de 18 pol. 63,5 mm
Especificações - Conector A
Perda por inserção, máx. 0,25 dB
Tipo de conector MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Refletância < -20 dB
Especificações - Conector B
Perda por inserção, máx. 0,25 dB
Tipo de conector MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Refletância < -20 dB
Alça de tração - Conector A
Alça de tração Sim
Resistência à tração 440 N
Diâmetro externo da alça 41 mm
Alça de tração - Conector B
Diâmetro mín. do tamanho do duto 64 mm
Dimensões
Comprimento 60 ft   -0 / +0,61m
Peso do Cabo 32 kg/km
Informações de pedido
Diâmetro da bobina 23,5 in
Largura da bobina 5 in
Unidades por entrega 1/1
Furca - Conector A
Comprimento da perna 838 mm   -0 / +76mm
Tipo de furca EDGE™ tamanho 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm
Cor do terminal Verde-água
Diâmetro do terminal 2 mm
Furca - Conector B
Tipo de furca EDGE™ tamanho 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm
Cor do terminal Verde-água
Diâmetro do terminal 2 mm
Comprimento da perna 838 mm   -0 / +76mm
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Fiber optic trunk cable manufactured with Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection
Non-pinned MTP connectors on both ends
Fiber optic trunks designed to interface with the EDGE solutions or Plug & Play™ systems modules