G757512TPNDDU080F
EDGE™ MTP® Trunk EDGE™ MTP® Trunk
Especificações gerais
Número do produto | G757512TPNDDU080F |
Classificação de chama | Plenum (OFNP) |
Categoria da fibra | 50 µm MM (OM3) |
Tipo de montagem de cabo | Tronco EDGE™ |
Ambiente | Interno |
Aplicação | Data Center |
Alça de tração | Sim |
Tipo de montagem do conector | MTP para MTP |
Normas
Padrões da fibra | IEC 60793-2-10 para fibras multimodo A1a classe 50/125; TIA/EIA 492AAAC-A (OM3); Recomendação ITU-T G.651; ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Grau OM3 |
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 |
Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-83-596 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
Projeto
Contagem da fibra | 12 |
Polaridade | Universal, TIA-568 Tipo-B |
Tipo de suporte de alívio de tensão | 1 |
Tipo de fibra | Multimodo |
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal | 5,5 mm ± 0,3mm |
Resistência à tração máx. para instalação | 440 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 82,5 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 27,5 mm |
Tamanho mínimo do conduíte com cotovelo de 18 pol. | 63,5 mm |
Especificações - Conector A
Perda por inserção, máx. | 0,25 dB |
Tipo de conector | MTP® (sem pinos) |
Material do ferrolho | Compósito |
Refletância | < -20 dB |
Especificações - Conector B
Perda por inserção, máx. | 0,25 dB |
Tipo de conector | MTP® (sem pinos) |
Material do ferrolho | Compósito |
Refletância | < -20 dB |
Alça de tração - Conector A
Alça de tração | Sim |
Resistência à tração | 440 N |
Diâmetro externo da alça | 41 mm |
Alça de tração - Conector B
Diâmetro mín. do tamanho do duto | 64 mm |
Dimensões
Comprimento | 80 ft -0 / +0,61m |
Peso do Cabo | 32 kg/km |
Informações de pedido
Diâmetro da bobina | 23,5 in |
Largura da bobina | 5 in |
Unidades por entrega | 1/1 |
Furca - Conector A
Comprimento da perna | 838 mm -0 / +76mm |
Tipo de furca | EDGE™ tamanho 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
Cor do terminal | Verde-água |
Diâmetro do terminal | 2 mm |
Furca - Conector B
Tipo de furca | EDGE™ tamanho 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
Cor do terminal | Verde-água |
Diâmetro do terminal | 2 mm |
Comprimento da perna | 838 mm -0 / +76mm |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Fiber optic trunk cable manufactured with Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection
Non-pinned MTP connectors on both ends
Fiber optic trunks designed to interface with the EDGE solutions or Plug & Play™ systems modules