G757596TPNDDU060F
Trunk MTP® EDGE™ Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 96 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 60 pés
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
| Número do produto | G757596TPNDDU060F |
| Flame Rating | Plenum (OFNP) |
| Fiber Category | 50 µm MM (OM3) |
| Cable Assembly Type | EDGE™ Trunk |
| Environment | Indoor |
| Pulling grip | Yes |
| Connector Assembly Type | MTP to MTP |
Standards
| Fiber Standards | IEC 60793-2-10 for A1a class 50/125 multimode fibers; TIA/EIA 492AAAC-A (OM3); ITU-T Recommendation G.651; ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Grade OM3 |
| Reaction to Fire | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
| Approvals and Listings | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6 |
| Design and Test Criteria | ANSI/ICEA S-83-596 |
Environmental Conditions
| Temperature Range, Installation | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
| Temperature Range, Operation | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
Design
| Fiber Count | 96 |
| Polarity | Universal, TIA-568 Type-B |
| Strain-Relief Bracket Type | 2 |
| Fiber Type | Multimode |
Mechanical Specifications
| Nominal Outer Diameter | 11.9 mm ± 0.3mm |
| Max. Tensile Strength for Installation | 660 N |
| Min. Bend Radius Installation | 178.5 mm |
| Min. Bend Radius Operation | 59.5 mm |
| Minimum Conduit Size with 18-in Elbow | 76.2 mm |
Características ópticas
| Código da fibra | T |
| Código de opção de desempenho | 80 |
| Categoria da fibra | OM3 |
| Tipo de fibra | Multimodo |
| Nome da fibra | 50 µm MM (OM3) |
| Atenuação máxima | 2.8 dB/km / 1.0 dB/km |
| Comprimentos de onda | 850 nm / 1300 nm |
| Conformidade de fibra | IEC 60793-2-10 |
| Diâmetro do núcleo da fibra | 50 µm |
| Ethernet 1 Gigabit serial | 1000 m / 600 m |
| Ethernet 10 Gigabit serial | 300 m / - |
| Largura de banda modal efetiva mínima (EMB) | 2000 MHz*km / - |
| Largura de banda mín. de lançamento sobrecarregado (OFL) | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector A
| Insertion Loss, Max. | 0.25 dB |
| Connector Type | MTP® (non-pinned) |
| Ferrule Material | Composite |
| Reflectance | < -20 dB |
Specifications - Connector B
| Insertion Loss, Max. | 0.25 dB |
| Connector Type | MTP® (non-pinned) |
| Ferrule Material | Composite |
| Reflectance | < -20 dB |
Pulling Grip - Connector A
| Pulling grip | Yes |
| Tensile Strength | 440 N |
| Grip Outer Diameter | 56 mm |
Pulling Grip - Connector B
| Min. Duct Size Diameter | 89 mm |
Dimensions
| Length | 60 ft -0 / +0.61m |
| Cable Weight | 111 kg/km |
Ordering Information
| Reel Diameter | 23.5 in |
| Reel Width | 5 in |
| Units per Delivery | 1/1 |
Furcation - Connector A
| Leg Length | 838 mm -0 / +76mm |
| Furcation Type | EDGE™ Size 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm |
| Leg Color | Aqua |
| Leg Diameter | 2 mm |
Furcation - Connector B
| Furcation Type | EDGE™ Size 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm |
| Leg Diameter | 2 mm |
| Leg Length | 838 mm |
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
Permite curvaturas mais fechadas no roteamento e no armazenamento de folga do cabo; menor risco de inatividade devido a cabos comprimidos ou dobrados
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da primeira conexão em campo
Conectores MTP® sem pinos nas duas pontas
Trunks de fibra óptica projetados para conexão com as soluções EDGE ou módulos de sistemas Plug & Play™