Troncal MTP® EDGE™
Los troncales EDGE™ MTP® proporcionan la columna vertebral de la solución EDGE. Con conectores MTP sin pines en ambos extremos, estos conjuntos de cables troncales de fibra están diseñados para conectarse con módulos en las soluciones EDGE™ o Plug & Play™. Todos los troncales MTP se fabrican con Corning® CleanAdvantage™ y se envían con clips de alivio de tensión para facilitar la instalación sin herramientas.
Contagem de fibra
Categoria da fibra
Alça de tração
Um lado
Comprimentos
You might also be interested in
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| G757512QPNDDU100F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM4), Conector MTP® para Conector MTP®, 12 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 100 pés | |
| G757512TPNDDU020F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 12 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 20 pés | |
| G757512TPNDDU040F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 12 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 40 pés | |
| G757512TPNDDU050F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 12 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 50 pés | |
| G757512TPNDDU060F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 12 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 60 pés | |
| G757512TPNDDU070F | Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP, 12F, pernas de 33/33 polegadas, alça de puxar em um lado, 70 pés | |
| G757512TPNDDU080F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 12 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 80 pés | |
| G757512TPNDDU090F | Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP, 12F, pernas de 33/33 polegadas, alça de puxar em um lado, 90 pés | |
| G757512TPNDDU100F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 12 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 100 pés | |
| G757512TPNDDU110F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 12 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 110 pés | |
| G757512TPNDDU120F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 12 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 120 pés | |
| G757512TPNDDU130F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 12 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 130 pés | |
| G757512TPNDDU140F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 12 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 140 pés | |
| G757512TPNDDU150F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 12 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 150 pés | |
| G757512TPNDDU200F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 12 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 200 pés | |
| G757512TPNDDU250F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 12 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 250 pés | |
| G757524QPNDDU100F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM4), Conector MTP® para Conector MTP®, 24 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 100 pés | |
| G757524TPNDDU030F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 24 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 30 pés | |
| G757524TPNDDU040F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 24 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 40 pés | |
| G757524TPNDDU050F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 24 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 50 pés | |
| G757524TPNDDU060F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 24 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 60 pés | |
| G757524TPNDDU070F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 24 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 70 pés | |
| G757524TPNDDU090F | Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP, 24F, pernas de 33/33 polegadas, alça de puxar em um lado, 90 pés | |
| G757524TPNDDU110F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 24 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 110 pés | |
| G757524TPNDDU130F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 24 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 130 pés | |
| G757524TPNDDU140F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 24 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 140 pés | |
| G757524TPNDDU150F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 24 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 150 pés | |
| G757524TPNDDU200F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 24 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 200 pés | |
| G757524TPNDDU250F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 24 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 250 pés | |
| G757548QPNDDU100F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM4), Conector MTP® para Conector MTP®, 48 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 100 pés | |
| G757548TPNDDU030F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 48 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 30 pés | |
| G757548TPNDDU050F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 48 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 50 pés | |
| G757548TPNDDU060F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 48 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 60 pés | |
| G757548TPNDDU080F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 48 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 80 pés | |
| G757548TPNDDU100F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 48 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 100 pés | |
| G757548TPNDDU110F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 48 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 110 pés | |
| G757548TPNDDU120F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 48 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 120 pés | |
| G757572QPNDDU100F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM4), Conector MTP® para Conector MTP®, 72 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 100 pés | |
| G757572TPNDDU030F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 72 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 30 pés | |
| G757572TPNDDU050F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 72 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 50 pés | |
| G757572TPNDDU080F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 72 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 80 pés | |
| G757572TPNDDU100F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 72 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 100 pés | |
| G757572TPNDDU150F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 72 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 150 pés | |
| G757596QPNDDU100F | Multimodo 50 µm (OM4), Conector MTP® para Conector MTP, 96F, pernas de 33/33 polegadas, alça de puxar em um lado, 100 pés | |
| G757596TPNDDU050F | Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP, 96F, pernas de 33/33 polegadas, alça de puxar em um lado, 50 pés | |
| G757596TPNDDU060F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 96 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 60 pés | |
| G757596TPNDDU100F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 96 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 100 pés | |
| G757596TPNDDU150F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 96 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 150 pés | |
| G7575E4QPNDDU100F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM4), Conector MTP® para Conector MTP®, 144 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 100 pés | |
| G7575E4TPNDDU050F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 144 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 50 pés | |
| G7575E4TPNDDU060F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 144 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 60 pés | |
| G7575E4TPNDDU070F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 144 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 70 pés | |
| G7575E4TPNDDU080F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 144 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 80 pés | |
| G7575E4TPNDDU090F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 144 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 90 pés | |
| G7575E4TPNDDU100F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 144 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 100 pés | |
| G7575E4TPNDDU150F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 144 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 150 pés | |
| G909012GPNDDU030F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), Conector MTP® para Conector MTP®, 12 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 30 pés | |
| G909012GPNDDU040F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), Conector MTP® para Conector MTP®, 12 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 40 pés | |
| G909012GPNDDU050F | Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), Conector MTP® para Conector MTP®, 12 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 50 pés | |
| G909012GPNDDU060F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 60 pies | |
| G909012GPNDDU080F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 80 pies | |
| G909012GPNDDU100F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 100 pies | |
| G909012GPNDDU120F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 120 pies | |
| G909012GPNDDU150F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 150 pies | |
| G909024GPNDDU030F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 30 pies | |
| G909024GPNDDU040F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 40 pies | |
| G909024GPNDDU050F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 50 pies | |
| G909024GPNDDU060F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 60 pies | |
| G909024GPNDDU080F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 80 pies | |
| G909024GPNDDU100F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 100 pies | |
| G909024GPNDDU120F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 120 pies | |
| G909024GPNDDU150F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 150 pies | |
| G909048GPNDDU100F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 48F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 100 pies | |
| G909072GPNDDU100F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 72F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 100 pies | |
| G909096GPNDDU100F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 96F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 100 pies | |
| G9090E4GPNDDU060F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 144F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 60 pies | |
| G9090E4GPNDDU080F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 144F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 80 pies | |
| G9090E4GPNDDU100F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 144F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 100 pies | |
| G9090E4GPNDDU120F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 144F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 120 pies |