text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CP48-Q6

Painéis de Adaptadores MTP®  48 F, Multimodo 50 µm (OM4), violeta

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto EDGE-CP48-Q6
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Número de adaptadores 4
Contagem da fibra 48
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Violeta
Material da carcaça Compósito
Estilo de adaptador Padrão
Tipo de adaptador MTP®
Dimensões
Altura 9 mm
Largura 100 mm
Profundidade 125 mm
Peso 35 g
Informações de pedido
Peso de envio 230 g
Shipping Height 200 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 130 mm
Unidades por entrega 1/1
Fornece pontos de conexão MTP
Entre os troncos e o chicote de fios ou os troncos extensores
Instalação
Pode ser instalado ou removido da parte frontal ou traseira de uma carcaça
Promove atualizações simples para óptica paralela
Facilitam o upgrade para ótica paralela

Embalagem

Embalados em recipientes de fácil abertura