Cassete para emendas Centrix® XL
A cassete de emenda Centrix™ XL fornece até 48 portas de fibra única LC ou 36 SC. A cassete é carregada com adaptadores Duplex, pigtails de fibra única coloridos e aceita protectores de emenda de encolhimento ou de encolhimento térmico. Uma pega de queda proporciona proteção da porta de fibra, organização do cabo de ligação e rotulagem na parte frontal e superior da cassete. A cassete é deslizável nas caixas Centrix XL e é fixada com um mecanismo de trinco. A direção da guia do jumper é para o lado esquerdo da cassete, mas pode ser simplesmente alterada com acessórios para o lado direito. As tampas superior e inferior, transparentes e fixas, permitem um fácil manuseamento e inspeção visual ou resolução de problemas. Os múltiplos pontos de entrada de tubos na cassete permitem o carregamento flexível de tubos de tampão e fibras nuas na cassete.
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| CTXLCPP36-3C-2RH000 | Centrix™ XL Splice Cassettes, 36 Fiber, SC UPC, Single-mode (OS2), Single Fiber | |
| CTXLCPP36-3C-2RJ000 | Centrix™ XL Splice Cassettes, 36 Fiber, SC UPC, Single-mode (OS2), Ribbon | |
| CTXLCPP36-6C-2RH000 | Centrix™ XL Splice Cassettes, 36 Fiber, SC APC, Single-mode (OS2), Single Fiber | |
| CTXLCPP36-6C-2RJ000 | Centrix™ XL Splice Cassettes, 36 Fiber, SC APC, Single-mode (OS2), Ribbon | |
| CTXLCPP36-A9-2RH000 | Centrix™ XL Splice Cassettes, 36 Fiber, LC UPC, Single-mode (OS2), Single Fiber | |
| CTXLCPP36-A9-2RJ000 | Centrix™ XL Splice Cassettes, 36 Fiber, LC UPC, Single-mode (OS2), Ribbon | |
| CTXLCPP36-B3-2RH000 | Centrix™ XL Splice Cassettes, 36 Fiber, LC APC, Single-mode (OS2), Single Fiber | |
| CTXLCPP36-B3-2RJ000 | Centrix™ XL Splice Cassettes, 36 Fiber, LC APC, Single-mode (OS2), Ribbon | |
| CXLCPP36-3C-2RH000 | Centrix™ XL Splice Cassettes, 36 Fiber, SC UPC, Single-mode (OS2), Single Fiber | |
| CXLCPP36-3C-2RJ000 | Centrix™ XL Splice Cassettes, 36 Fiber, SC UPC, Single-mode (OS2), Ribbon | |
| CXLCPP36-6C-2RH000 | Centrix™ XL Splice Cassettes, 36 Fiber, SC APC, Single-mode (OS2), Single Fiber | |
| CXLCPP36-6C-2RJ000 | Centrix™ XL Splice Cassettes, 36 Fiber, SC APC, Single-mode (OS2), Ribbon |