text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8® MTP® Extender Trunk Cable

EDGE8 MTP Extender Trunks bieten zusätzliche Distanz für das Backbone der EDGE8-Lösung. Mit einem nicht gestifteten MTP-Stecker an einem Ende des Kabels, einem gestifteten MTP-Stecker am anderen Ende und einer TIA-568 Typ-A-Polarität sind diese Trunks für die Verbindung mit einem EDGE8-Lösungs-Universalmodul und einem EDGE8-MTP-Trunk ausgelegt. Alle Trunks werden mit Zugentlastungsclips ausgeliefert, die eine werkzeuglose Installation in EDGE8-Systemgehäusen ermöglichen. MTP-Verlängerungsleitungen werden am häufigsten in einer Zone Distribution Area (ZDA) verwendet.

Products

Product Number Product Name
GE5E608QLZDCX030M EDGE8® MTP® Extender Trunk
GE5E608TLZDCX030M EDGE8® MTP®Extender Trunk Cable, 50 µm Multimode (OM3), 8F MTP Stecker auf 8F MTP Stecker, 8-fasrig, mit 840/1500 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite, 30 m
GE5E616QLZDCX030M EDGE8® MTP®Extender Trunk Cable, 50 µm Multimode (OM4), 8F MTP Stecker auf 8F MTP Stecker, 16-fasrig, mit 840/1500 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite, 30 m
GE5E616TLZDCX030M EDGE8® MTP® Extender Trunk
GE5E624QLZDCX030M EDGE8® MTP® Extender Trunk
GE5E624TLZDCX030M EDGE8® MTP® Extender Trunk
GE5E632QLZDCX030M EDGE8® MTP® Extender Trunk
GE5E632TLZDCX030M EDGE8® MTP® Extender Trunk
GE5E648QLZDCX030M EDGE8® MTP®Extender Trunk Cable, 50 µm Multimode (OM4), 8F MTP Stecker auf 8F MTP Stecker, 48-fasrig, mit 840/1500 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite, 30 m
GE5E648TLZDCX030M EDGE8® MTP®Extender Trunk Cable, 50 µm Multimode (OM3), 8F MTP Stecker auf 8F MTP Stecker, 48-fasrig, mit 840/1500 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite, 30 m
GE5E672QLZDCX030M EDGE8® MTP®Extender Trunk Cable, 50 µm Multimode (OM4), 8F MTP Stecker auf 8F MTP Stecker, 72-fasrig, mit 840/1500 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite, 30 m
GE5E672TLZDCX030M EDGE8® MTP® Extender Trunk
GE5E696QLZDCX030M EDGE8® MTP®Extender Trunk Cable, 50 µm Multimode (OM4), 8F MTP Stecker auf 8F MTP Stecker, 96-fasrig, mit 840/1500 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite, 30 m
GE5E696TLZDCX030M EDGE8® MTP®Extender Trunk Cable, 50 µm Multimode (OM3), 8F MTP Stecker auf 8F MTP Stecker, 96-fasrig, mit 840/1500 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite, 30 m
GE7E808GLZDCX030M EDGE8® MTP®Extender Trunk Cable, Biegeoptimierte Singlemode Faser (OS2), 8F MTP Stecker auf 8F MTP Stecker, 8-fasrig, mit 840/1500 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite, 30 m
GE7E816GLZDCX030M EDGE8® MTP® Extender Trunk
GE7E824GLZDCX030M EDGE8® MTP®Extender Trunk Cable, Biegeoptimierte Singlemode Faser (OS2), 8F MTP Stecker auf 8F MTP Stecker, 24-fasrig, mit 840/1500 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite, 30 m
GE7E832GLZDCX030M EDGE8® MTP® Extender Trunk
GE7E848GLZDCX030M EDGE8® MTP® Extender Trunk
GE7E872GLZDCX030M EDGE8® MTP®Extender Trunk Cable, Biegeoptimierte Singlemode Faser (OS2), 8F MTP Stecker auf 8F MTP Stecker, 72-fasrig, mit 840/1500 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite, 30 m
GE7E896GLZDCX030M EDGE8® MTP®Extender Trunk Cable, Biegeoptimierte Singlemode Faser (OS2), 8F MTP Stecker auf 8F MTP Stecker, 96-fasrig, mit 840/1500 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite, 30 m