ECM-UM08-05-E5QF-ULL
Front Access Breakout Module 8 F, LC duplex to front access pinned MTP® connector, 50 μm multimode (OM4)
You might also be interested in
General Specifications
| Product Number | ECM-UM08-05-E5QF-ULL |
| 产品类型 | 面板和模块 |
| 光纤类别 | 50 µm多模(OM3/OM4/OM5) |
| 应用 | 数据中心 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 光纤芯数 | 8 |
| 适配器颜色正面 | 水蓝色 |
| 适配器类型正面 | LC 双工/MTP (带导向针) |
| 配线箱类型 | 面板和模块 |
| 面板或模块类型 | EDGE8™ |
| 每个面板适配器数量 | 4 |
光缆设计
| 极性 | 通用 |
光学规格 - 硬件
| 波长 | 850 nm / 1300 nm |
尺寸
| 宽度 | 90 mm |
| 深度 | 12 in |
订购信息
| 包装内容物 | Modules packaged in individual blister packs. |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
VFL-compatible shuttered LC adapters
Creates one-hand operation and decreases time needed to test and troubleshoot a link
后向安装能力
降低在光纤配线箱中准备和安装模块的时间
高密度
模块可以实现在一个4U配线箱达到576芯和在一个1U配线箱达到144芯
低插入损耗性能
增强的性能规格可以增加更多的连接点和/或更长的链路距离
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection