EDGE-01U-SP
EDGE™ Gehäuse 1 HE, grau, nimmt bis zu 12 EDGE Module oder Verteilerfelder auf
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | EDGE-01U-SP |
EAN-Code | 4056418144528 |
Produkttyp | LWL-Anschlusskomponenten |
Zugangsart | Front- und Rückseitiger Zugang, ausziehbar |
Abschließbar | ja, Rückseite |
Montageart | Schrankmontage, Schrank-Montage |
Anwendung | Rechenzentren, LAN/SAN in Rechenzentren, Unternehmensnetzwerke |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
Modulanzahl | 12 |
Kabelzugangstyp | Kabelzugang von der Seite, mit Staubschutzbürsten |
Verteilerfeldanzahl/Kassetten pro Gehäuse | 12 |
Kabeleinführung | Rückseite |
Gehäusetyp | EDGE™ |
Farbe | Silber |
Verteilerfeld- / Kassettentyp | EDGE™ |
Verteilerfeld- / Modultyp | EDGE™ |
Faserkapazität | 144 |
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe | Silber |
Abmessungen
Höhe | 44 mm |
Breite | 432 mm |
Tiefe | 561 mm |
Gewicht | 6,4 kg |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | EDGE™ Housing 1U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label |
Versandgewicht | 8,2 kg |
Modulkapazität | 12 |
Höheneinheit | 1 HE |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Trunkkapazität | 12 (Größe 1 oder 2) |
Verpackungshöhe | 171 mm |
Verpackungsbreite | 565 mm |
Verpackungstiefe | 646 mm |