Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel
Als führender Anbieter für optische Verbindungslösungen entwickelt und produziert Corning die ROC™ Drop-Kabelreihe mit werkseitig gefertigten, speziell geschutzten Steckverbindern für den Außenbereich, um Kosten und Zeit für die Installation von Drop-Kabeln zu sparen. Die speziell geschützten Steckverbinder von Corning® bieten hervorragende Haltbarkeit und Zuverlässigkeit im Kundenanschlussbereich des Netzwerks. Dieses vorkonfektionierte Kabel bietet zudem signifikante Verbesserungen in der Kabelhandhabung.
Durch das ROC™ Drop-Kabeldesign werden Probleme mit der Kabelkapazität praktisch beseitigt. ROC™ Drop-Kabel ermöglichen eine leichte Kabelführung zum ONT. Installateure werden mit diesem neuen Design eine Reduzierung des Platzbedarfs in ihren Installationsfahrzeugen feststellen können.
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| 00D101JB49R010M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® Pigtail, dielectric, 20 m, bulk packaging | |
| 00D101JB49R020M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® Pigtail, dielectric, 20 m, bulk packaging | |
| 00D101JB49R040M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® Pigtail, dielectric, 40 m, bulk packaging | |
| 00D101JB49R050M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® Pigtail, dielectric, 50 m, bulk packaging | |
| 00D101JB49R060M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® Pigtail, dielectric, 60 m, bulk packaging | |
| 00D101JB49R065M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® Pigtail, dielectric, 65 m, bulk packaging | |
| 00D101JB49R075M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® Pigtail, dielectric, 75 m, bulk packaging | |
| 00D101JB49R085M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® Pigtail, dielectric, 85 m, bulk packaging | |
| 00D101JB49R100M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® Pigtail, dielectric, 100 m, bulk packaging | |
| 00D101JB49R110M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® Pigtail, dielectric, 110 m, bulk packaging | |
| 00D101JB49R150M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® Pigtail, dielectric, 150 m, bulk packaging | |
| 00D101JB49R200M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® Pigtail, dielectric, 200 m, bulk packaging | |
| 00D101JB49R300M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 300 m, bulk packaging | |
| D1D101JB49R008M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® Pigtail, dielectric, 8 m, bulk packaging | |
| D1D101JB49R010M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 10 m, bulk packaging | |
| D1D101JB49R012M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 12 m, bulk packaging | |
| D1D101JB49R014M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 14 m, bulk packaging | |
| D1D101JB49R016M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 16 m, bulk packaging | |
| D1D101JB49R018M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 18 m, bulk packaging | |
| D1D101JB49R020M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 22 m, bulk packaging | |
| D1D101JB49R022M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 22 m, bulk packaging | |
| D1D101JB49R024M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 24 m, bulk packaging | |
| D1D101JB49R026M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 26 m, bulk packaging | |
| D1D101JB49R028M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 28 m, bulk packaging | |
| D1D101JB49R030M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 30 m, bulk packaging | |
| D1D101JB49R035M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 35 m, bulk packaging | |
| D1D101JB49R040M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 45 m, bulk packaging | |
| D1D101JB49R045M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 50 m, bulk packaging | |
| D1D101JB49R050M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 50 m, bulk packaging | |
| D1D101JB49R055M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 55 m, bulk packaging | |
| D1D101JB49R060M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 60 m, bulk packaging | |
| D1D101JB49R065M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 70 m, bulk packaging | |
| D1D101JB49R070M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 75 m, bulk packaging | |
| D1D101JB49R075M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 75 m, bulk packaging | |
| D1D101JB49R080M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 80 m, bulk packaging | |
| D1D101JB49R085M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 85 m, bulk packaging | |
| D1D101JB49R100M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 100 m, bulk packaging | |
| D1D101JB49R110M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 110 m, bulk packaging | |
| D1D101JB49R150M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 150 m, bulk packaging | |
| D1D101JB49R200M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 200 m, bulk packaging | |
| D1D101JB49R300M | Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 300 m, bulk packaging |