text.skipToContent text.skipToNavigation

Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie

Die Evolv® Mehrfaser Pushlok™ Lösung ist für den Einsatz in Glasfaserzugangsnetzen zwischen Verteilern im Außenbereich (z.B. FlexNAP, BPEO, NVT) und in Mehrfamilienhäusern (HÜP) konzipiert. Diese innovative Kabelkonfektionslösung bietet mehr Flexibilität beim Design, eine schnellere Bereitstellung bei geringeren Installationskosten.

Der Mehrfaser Pushlok™ Steckverbinder ist der Schlüssel zum schnellen Anschluss von bis zu 12 Fasern gleichzeitig. Der Steckverbinder basiert auf der bewährten MTP®-Steckverbindertechnologie, die in einem speziell geschützten Gehäuse untergebracht ist, das für den Einsatz in jeder Umgebung geeignet ist. Ein Steckverbinder, eine Kupplung und eine Kupplungsfassungs-Version lassen sich leicht zusammenstecken, um einen wasserdichten Verteiler- oder Inline-Anschluss herzustellen. Die werkseitige Konfektionierung und Prüfung gewährleistet zuverlässig gleichbleibend hohe Qualität bei geringen optischen Verlusten aller Glasfasern.

Pushlok™ Lösungen sind mit SST-Drop™ Außenkabeln, FREEDM® flachen Innen-/Außen Universalkabeln mit halogenfreien und raucharmen (LSZH) Mantel oder Mehrfaser Round Dropkabeln erhältlich, was eine einfache Migration von Anwendungen im Innen- und Außenbereich ermöglicht. Die Pushlok™ Lösung ist als Kupplung oder Pushlok™ MT-Steckverbindern erhältlich, um all Ihren Netzwerkanforderungen zu entsprechen.


Products

Product Number Product Name
00T112ZB4D1E005M-P Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie
00T112ZB4D3E010M-P Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie
00T112ZB4D3E015F-P Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie
00T204ZB4D3E010M-P Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie
00T204ZB4D3E020M-P Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie
00T204ZB4D3E030M-P Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie
00T212ZB1D1E050F-P Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie
00T212ZB4D1E005M-P Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie
00T212ZB4D3E010M-P Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie
00T212ZB4D3E025F-P Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie
M1T112ZB4EXT002F Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie
M1T212ZB4EXT002F Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie
M2T112ZB4EXT002F Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie
M2T212ZB4EXT002F Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie
T1T212ZB4D1E010M-P Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie
T1T212ZB4D1E050M-P Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie
T1T212ZB4D1E100M-P Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie
T2T204ZB4D3E010M-P Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie
T2T204ZB4D3E020M-P Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie
T2T204ZB4D3E030M-P Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie
T2T204ZB4D3E040M-P Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie
T2T204ZB4D3E050M-P Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie
T2T212ZB1D1E100F-P Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie
T2T212ZB1D1E150F-P Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie
T2T212ZB1D1E200F-P Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie
T2T212ZB1D1E250F-P Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie
T2T212ZB1D1E300F-P Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie
T2T212ZB1D1E450F-P Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie