Everon® Datennetzwerktechnik Kurz-Patchkabel, 2xRJ45, U/UTP LSZH™ AWG 26
Die anwendungsneutralen Everon® Datennetzwerktechnik Kategorie Kurz-Patchkabel sind ungeschirmt (U/UTP). Sie sind mit ungeschirmten RJ45-Steckern an jedem Ende konfektioniert. Die halogenfreien Patchkabel (LSZH™) sind nicht korrosiv gemäß IEC 60754-2 (FRNC), raucharm gemäß IEC 61034 und flammwidrig gemäß IEC 60332-1. Die Everon Datennetzwerktechnik CCACGE-Patchkabel bieten einen zusätzlichen Verriegelungsschutz. Sie sind in verschiedenen Längen und Farben erhältlich.
Länge
Außenmantelfarbe
Grau
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| CCACGE-G1002-A002-00 | Everon® Datennetzwerktechnik Kurz-Patchkabel, 2xRJ45, U/UTP LSZH™ AWG 26, grau, 0.2 m | |
| CCACGE-G1002-A003-00 | Everon® Datennetzwerktechnik Kurz-Patchkabel, 2xRJ45, U/UTP LSZH™ AWG 26, grau, 0.3 m |