RJ45 feldkonfektionierbarer Stecker
Der ungeschirmte feldkonfektionierbare RJ45-Stecker Kat6A ist für industrielle Umgebungen geeignet und bietet eine hervorragende Leistung für die Übertragung von digitalen Datensignalen bis zu 10GbE. Er wird in zahlreichen Anwendungen eingesetzt, vor allem in der Telekommunikation, in Ethernet-Netzwerken, in der IP-Überwachung, in der Fabrikautomation und -steuerung.
Paarzahl
4
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| CAXASS-00100-C001 | RJ45 feldkonfektionierbarer Stecker Kategorie 6A STP, gerade | |
| CAXASS-00100-C002 | RJ45 feldkonfektionierbarer Stecker Kategorie 6A STP, gewinkelt | |
| CAXKSS-00100-C001 | RJ45 feldkonfektionierbarer Stecker Kategorie 6A UTP, gerade |