VKA Verteilerkasten
Verteilerkasten in 4 verschiedenen Größen für individuelle Bestückung. Integrierte Wanne mit der Möglichkeit zur Aufnahme von DIN oder LSA-PLUS Leisten.
Haftungsausschluss: LSA-PLUS ist ein Warenzeichen von Commscope Technologies LLC und es sollte nicht der Eindruck erweckt werden, dass die QSA Connection-Module von Commscope gesponsert oder unterstützt werden.
Paarzahl
Das könnte Sie auch interessieren
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| DE620004726 | VKA Verteilerkasten, VKA 2 / DIN (52-300-00000) | |
| DE620004734 | VKA Verteilerkasten, VKA 2 / LSA-PLUS 2 (52-300-0025) | |
| DE620004742 | VKA Verteilerkasten, VKA 8 / DIN-LSA-PLUS 2 (52-301-00100) | |
| DE620004759 | VKA Verteilerkasten VKA 12 / DIN-LSA-PLUS 2 (52-301-00300) | |
| DE620005350 | VKA Verteilerkasten, VKA 4 / DIN-LSA-PLUS 2 (52-301-00100) |