EDGE-01U
EDGE™ Gehäuse 1 HE, nimmt 8 EDGE Module oder Verteilerfelder auf
通用规范
| 产品编码 | EDGE-01U |
| Produkttyp | Gehäuse |
| Zugangsart | Front- und Rückseitiger Zugang, ausziehbar |
| Montageart | Schrankmontage, Schrank-Montage |
| Anwendung | Rechenzentren, Unternehmensnetzwerke |
| Marke | EDGE |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Abschließbar | Ja |
| Modulanzahl | 8 |
| Kabelzugangstyp | Kabelzugang von der Seite, mit Staubschutzbürsten |
| Verteilerfeldanzahl/Kassetten pro Gehäuse | 8 |
| Kabeleinführung | Rückseite |
| Gehäusetyp | EDGE |
| Farbe | Silber |
| Verteilerfeld- / Kassettentyp | EDGE |
| Verteilerfeld- / Modultyp | EDGE |
| Faserkapazität | 96 |
| Sperrstellung | Rückseite |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Silber |
Abmessungen
| Höhe | 44 mm |
| Tiefe | 561 mm |
| Gewicht | 5,4 kg |
Bestellinformationen
| Modulkapazität | 8 |
| Höheneinheit | 1 HE |
| Trunkkapazität | 12 (Größe 1 oder 2) |
| Packungsinhalt | EDGE™ Housing 1U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label |
| Versandgewicht | 7,7 kg |
| Verpackungshöhe | 171 mm |
| Verpackungsbreite | 565 mm |
| Verpackungstiefe | 657 mm |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |