EDGE™ Gehäuse
EDGE™ Lösungen sind vorkonfektionierte optische Verkabelungslösungen mit hoher Portdichte. Mit beispiellosem Fingerzugriff sind keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich, für schnelle Bereitstellungen, Änderungen oder Erweiterungen. Die Einheiten können für 96, 144, 288 oder 576 Fasern konfiguriert werden.
EDGE-Gehäuse können in Racks oder Schränken installiert werden und eignen sich ideal für Rechenzentren, lokale Netzwerke (LAN) und Unternehmensnetzwerke.
Modulanzahl
Verteilerfeldanzahl pro Gehäuse
Faserkapazität
Höheneinheit
Você também pode estar interessado em
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| EDGE-01U | EDGE™ Gehäuse, 1 HE, nimmt 8 EDGE Module oder Verteilerfelder auf | |
| EDGE-01U-SP | EDGE™ Gehäuse, 1 HE, grau, nimmt bis zu 12 EDGE Module oder Adapterpanel auf | |
| EDGE-02U | EDGE™ Gehäuse, 2 HE, nimmt 24 EDGE Module oder Verteilerfelder auf | |
| EDGE-04U | EDGE™ Gehäuse, 4 HE, nimmt 48 EDGE Module oder Adapterpanel auf |