text.skipToContent text.skipToNavigation

Centrix® XL-Netzwerkschrank-System

Centrix® XL-Einzelschränke bieten Platz für bis zu 120 Centrix-Kassetten mit einer maximalen Kapazität von 5.760 LC- oder 4.320 SC-Einzelfaseranschlüssen. Alle Funktionen sind von der Vorderseite des Schranks aus zugänglich. Das Patchkabel-Management ermöglicht Querverbindungen innerhalb des Schranks mit einer einzigen Patchkabellänge von 4 m. Zuleitungskabel können von oben und unten in den Schrank eingeführt werden.

Die untere Kanalfunktion ermöglicht eine einfache Verlegung von Patchkabeln über mehrere Schränke in einer Reihe hinweg. Der Schrank wird montiert geliefert und lässt sich schnell in Betrieb nehmen.


Produkte

Produktnummer Produktname
CXL-CAB-F2209NNRABC Centrix® XL-Netzwerkschrank-System, 2200 x 900 x 300 mm, ohne Seiten- und Rückwände, ohne Türen, Kabel-Eingang rechts, Boden-Kanal, Montage, Querverbindung
CXL-CAB-F221APGRABC Centrix® XL-Netzwerkschrank-System, 2200 x 1050 x 300 mm, Seitenwände, Rückwand, Plexiglastüren, Kabeleinführung rechts, Bodenkanal, Montage, Querverbindung
CXL-CAB-F221APMRANC Centrix® XL-Netzwerkschrank-System, 2200 x 1050 x 300 mm, Seitenwände, Rückwand, Metalltüren, Kabeleinführung rechts, kein Bodenkanal, montiert, Crossconnect
POC-2209NNRI-1A144B3CB Centrix® XL-Netzwerkschrank-System, Ausgestattet, 2200 x 900 x 300 mm, ohne Seiten- und Rückwänden, ohne Türen, Gehäuse rechts im Rack, 40 x Centrix XL 1 HE, 144 LC APC-Ports, Crimp, Querverbindung, Bodenkanal
POC-221ANNRC-1A1086CH Centrix® XL-Netzwerkschrank-System, Ausgestattet, 2200 x 1050 x 300 mm, ohne Seiten- und Rückwänden, keine Türen, Gehäuse rechts im Rack, 40 x Centrix XL 1 HE, 108 SC APC-Ports, H-S, Crossconnect, Bodenkanal
POC-221ANNRC-2A2166CH Centrix® XL-Netzwerkschrank-System, Ausgestattet, 2200 x 1050 x 300 mm, ohne Seiten- und Rückwänden, keine Türen, Gehäuse rechts im Rack 20 x Centrix XL 2 HE, 216 SC APC-Ports, H-S, Crossconnect, Bodenkanal
POC-221ANNRC-4A4326CH Centrix® XL-Netzwerkschrank-System, Ausgestattet, 2200 x 1050 x 300 mm, ohne Seiten- und Rückwänden, ohne Türen, Gehäuse rechts im Rack, 10 x Centrix XL 4 HE, 432 SC APC-Ports, H-S, Crossconnect, Bodenkanal
POC-221APGRC-1A1086CH Centrix® XL-Netzwerkschrank-System, Ausgestattet, 2200 x 1050 x 300 mm, mit Seiten- und Rückwänden, Plexiglastüren, Gehäuse rechts im Rack, 40 x Centrix XL 1 HE, 108 SC APC-Ports, H-S, Crossconnect, Bodenkanal