text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH Einschübe

CCH-Kassetten ermöglichen einen schnellen Anschluss vor Ort und eine einfache modulare Verwaltung der Steckverbindungen innerhalb des Gehäuses. Die Durchgangsspleißkassette ermöglicht das Durchspleißen in der Grundfläche der CCH-Kassette.

Eine CCH-Abschluss- und Schlupfspeicherkassette ohne Spleißfach, die für die Verwendung mit vor Ort installierbaren Steckverbindern geeignet ist, ist ebenfalls erhältlich.

Jede Kassette wird mit einer Schiene für die Verwendung mit CCH-01U/2U/3U-Gehäusen und zwei Schienen für die Verwendung mit CCH-04U- und WCH-02P/4P/6P-Gehäusen geliefert. Tüllen und Kabelbinder zur Zugentlastung sowie ein Schutzgeflechtschlauch für das ankommende Kabel sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.


Produkte

Produktnummer Produktname
CCH-CF CCH-Kassette, Abschluss- und Strangspeicher, leer, ohne Spleißablage, für eine CCH-Adapterplatte
CCH-CS CCH Spleißmodul, Spleißen (Splicing), leer, für one CCH Panel
CCH-CS-PST CCH-Kassette, Durchgangsspleißanwendungen