text.skipToContent text.skipToNavigation

ECAM-S-18-RND-CSM-CL

ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO  BPEO ECAM S18 Round CSM Einzelport-Abdichtung für Kabel von 5 bis 18 mm Durchmesser mit CSM-Zentralelementabfangung

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

You might also be interested in
General Specifications
Product Number ECAM-S-18-RND-CSM-CL
Marke BPEO
Kabeltyp Rund
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Durchmesser Hauptkabel 5-18 mm
Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel 1
Dichtungsart Rubber O Ring
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 40/1

ECAM Externe Kabeleinführungen

Ermöglicht Kabelvorbereitungen außerhalb der Muffe und einfache, sichere Befestigung der Kabel in der BPEO Muffe

Einzel-Kabeleinführung für runde, Pixian, ROC(TM) und SST Kabel und unterschiedliche Durchmesser (S6/7, S9.5, S12, S18)

Einzelport-Abdichtung sind flexibel einsetzbar und können für die gängigen Kabelkonstruktionen verwendet werden

Ovale Doppel-Kabeleinführung für ungeschnittene Kabel und unterschiedliche Durchmesser (D18, D27)

Doppelport-Abdichtungen ermöglichen den Zugang zu einzelnen Fasern und Bündeladern des Hauptkabels, während nicht benötigte Fasern ungeschnitten durchgeführt werden und so den Installationsaufwand reduzieren.

ECAM-Kits für Kabel mit Zentralelementen (z .B. MiniXtend® oder Altos® Kabel)

Ermöglicht das sichere Führen und Abfangen des Zentralelements in der BPEO Muffe