text.skipToContent text.skipToNavigation

ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO

Das ECAM Kabeleinführungssystem ist ein 100 % mechanisches System das zur Verarbeitung keine Wärmequelle oder andere Hilfsenergie benötigt. Für die Montage von Einfach- oder Doppel-Kabeleinführungen sind keine Spezialwerkzeuge notwendig und eine wasserdichte Kabeleinführung (IP68) ist ohne spezielles Training gewährleistet. Die Kabeleinfürung ECAM ermöglicht es die Kabel außerhalb der Muffe Abzusetzen und dann in die Muffe zu führen. Hierdurch werden Beeinträchtigungen bzw. Beschädigungen von bereits installierten oder in Betrieb befindlichen Fasern vermieden. Dies gilt insbesondere für die Installation von Kabeln mit Zentralelementen.

Das könnte Sie auch interessieren

Produkte

Produktnummer Produktname
N721264A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S12 SST Einzelport-Abdichtung für bis zu zwei SST Kabel 8,1 mm × 4,5 mm
FQ100081956 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene Kabel (mid span) von 12 bis 15mm Durchmesser zur Verwendung mit ECAM D18 Körper
N721275A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S7 ROC Einzelport-Abdichtung für ROC™ Drop Kabel 5,4 mm × 3,0 mm
UU003030390 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM  S7 ROUND Einzelport-Abdichtung für Kabel von 3 bis 7 mm Durchmesser
FQ100084646 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene Kabel (mid span) von 4,5 bis 6 mm Durchmesser zur Verwendung mit ECAM D18 Körper
FQ100078911 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D27 Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene Kabel (mid span) von 5 bis 27 mm Durchmesser
FQ100081964 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene Kabel (mid span) von 15 bis 18 mm Durchmesser zur Verwendung mit ECAM D18 Körper
FQ100079562 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S18 Round Einzelport-Abdichtung für Kabel von 5 bis 18 mm Durchmesser
ECAM-S-18-RND-CSM-CL ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S18 Round CSM Einzelport-Abdichtung für Kabel von 5 bis 18 mm Durchmesser mit CSM-Zentralelementabfangung
ECAM-D-18-BDY-CSM-HC ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Körper für ungeschnittene ALTOS Kabel o.ä. mit CSM-Zentralelementabfangung zur Verwendung mit Doppelport-Abdichtungen
ECAM-D-18-BDY-CSM-MX ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Körper für ungeschnittene MiniXtend Kabel o.ä. mit CSM-Zentralelementabfangung zur Verwendung mit Doppelport-Abdichtungen
ECAM-D-27-RND-CSM-CL ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D27 Round CSM Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene ALTOS Kabel ö.ä. mit CSM-Zentralelementabfangung
ECAM-S-12-RND-CSM-CL ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S12 Round CSM Einzelport-Abdichtung für Kabel von 4 bis 12 mm Durchmesser mit CSM-Zentralelementabfangung
FQ100081857 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Körper für ungeschnittene Kabel (mid span) von 6 bis 18 mm Durchmesser zur Verwendung mit Doppelport-Abdichtungen
FQ100081931 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene Kabel (mid span) von 6 bis 9 mm Durchmesser zur Verwendung mit ECAM D18 Körper
FQ100081949 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene Kabel (mid span) von 9 bis 12 mm Durchmesser zur Verwendung mit ECAM D18 Körper
FQ100084638 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Körper für ungeschnittene Kabel (mid span) von 4,5 bis 6 mm Durchmesser zur Verwendung mit Doppelport-Abdichtungen
N721240A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S6 ROUND Einzelport-Abdichtung für Kabel von 3,8 bis 6,2 mm Durchmesser für ECAM S7 Ports
N721262A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S9,5 ROUND + CSM Einzelport-Abdichtungfür Kabel von 3,5 bis 9,5 mm Durchmesser mit CSM-Zentralelementabfangung
N721273A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S9,5 ROC Einzelport-Abdichtung für ROC™ Drop Kabel 5,4 mm × 3,0 mm
N721276A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S9,5 SST Einzelport-Abdichtung für flache SST Kabel 8,1 mm × 4,5 mm
UU003028675 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S9.5 ROUND Einzelport-Abdichtung für Kabel von 3,5 bis 9,5 mm Durchmesser
FQ100083556 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S12 Round Einzelport-Abdichtung für Kabel von 4 bis 12 mm Durchmesser
N721292A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, ECAM S9.5 Gasstop für Mikrorohre mit 10 mm Außendurchmesser
N721291A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, ECAM S6/7 Gasstop für Mikrorohre mit 7 mm Außendurchmesser
N721295A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S6/S7 Round 2/4 mm Einzelport-Abdichtung für MiniXtend Kabel OD 2,5 mm
N721298A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, ECAM S18 RPX Eizelport-Abdichtung für RPX-Kabel (ovale Form; 4,2 x 12,2 mm)
FQ100081659 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S6/S7 FRP Einzelport-Abdichtung für FRP Kabel (rechteckige Form; 2 × 3 mm und 1,6 × 2 mm)
N721318A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 EASY INSTAL Doppelport-Abdichtungen für Kabel von 4 bis 8 mm Durchmesser
N721319A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 EASY INSTAL Doppelport-Abdichtungen für Kabel von 6 bis 12 mm Durchmesser
N721320A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 EASY INSTAL Doppelport-Abdichtungen für Kabel von 11 bis 16 mm Durchmesser
UU008177733 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S9,5 FRP Einzelport-Abdichtung für FRP Kabel (rechteckige Form; 2 × 3 mm und 1,6 × 2 mm)
UU008041632 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, S7, 1 rund/flach, Aramid-Zugentlastung
N721327A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, S18, 2 SST, FRP-Zugentlastung
FQ100078903 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D20-Runde