FQ100081956
ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO BPEO ECAM D18 Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene Kabel (mid span) von 12 bis 15mm Durchmesser zur Verwendung mit ECAM D18 Körper
| Produktnummer | FQ100081956 | 
| Marke | BPEO | 
| Kabeltyp | Rund | 
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU | 
| Durchmesser Hauptkabel | 12 - 15 mm | 
| Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel | 2 | 
| Dichtungsart | Rubber O Ring | 
| Stück pro Liefereinheit | 10/1 | 
ECAM Externe Kabeleinführungen
Ermöglicht Kabelvorbereitungen außerhalb der Muffe und einfache, sichere Befestigung der Kabel in der BPEO Muffe
Einzel-Kabeleinführung für runde, Pixian, ROC(TM) und SST Kabel und unterschiedliche Durchmesser (S6/7, S9.5, S12, S18)
Einzelport-Abdichtung sind flexibel einsetzbar und können für die gängigen Kabelkonstruktionen verwendet werden
Ovale Doppel-Kabeleinführung für ungeschnittene Kabel und unterschiedliche Durchmesser (D18, D27)
Doppelport-Abdichtungen ermöglichen den Zugang zu einzelnen Fasern und Bündeladern des Hauptkabels, während nicht benötigte Fasern ungeschnitten durchgeführt werden und so den Installationsaufwand reduzieren.
ECAM-Kits für Kabel mit Zentralelementen (z .B. MiniXtend® oder Altos® Kabel)
Ermöglicht das sichere Führen und Abfangen des Zentralelements in der BPEO Muffe