N721240A
ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO BPEO ECAM S6 ROUND Einzelport-Abdichtung für Kabel von 3,8 bis 6,2 mm Durchmesser für ECAM S7 Ports
| Produktnummer | N721240A |
| Marke | BPEO |
| Kabeltyp | Rund |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Durchmesser Hauptkabel | 3,8-6,2 mm |
| Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel | 1 |
| Dichtungsart | Rubber O Ring |
| Stück pro Liefereinheit | 70/1 |
ECAM Externe Kabeleinführungen
Ermöglicht Kabelvorbereitungen außerhalb der Muffe und einfache, sichere Befestigung der Kabel in der BPEO Muffe
Einzel-Kabeleinführung für runde, Pixian, ROC(TM) und SST Kabel und unterschiedliche Durchmesser (S6/7, S9.5, S12, S18)
Einzelport-Abdichtung sind flexibel einsetzbar und können für die gängigen Kabelkonstruktionen verwendet werden
Ovale Doppel-Kabeleinführung für ungeschnittene Kabel und unterschiedliche Durchmesser (D18, D27)
Doppelport-Abdichtungen ermöglichen den Zugang zu einzelnen Fasern und Bündeladern des Hauptkabels, während nicht benötigte Fasern ungeschnitten durchgeführt werden und so den Installationsaufwand reduzieren.
ECAM-Kits für Kabel mit Zentralelementen (z .B. MiniXtend® oder Altos® Kabel)
Ermöglicht das sichere Führen und Abfangen des Zentralelements in der BPEO Muffe