N721262A
ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO BPEO ECAM S9,5 ROUND + CSM Einzelport-Abdichtungfür Kabel von 3,5 bis 9,5 mm Durchmesser mit CSM-Zentralelementabfangung
| Produktnummer | N721262A | 
| Marke | BPEO | 
| Kabeltyp | Rund | 
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU | 
| Durchmesser Hauptkabel | 3,5 - 9,5 mm | 
| Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel | 1 | 
| Dichtungsart | Rubber O Ring | 
| Stück pro Liefereinheit | 60/1 | 
ECAM Externe Kabeleinführungen
Ermöglicht Kabelvorbereitungen außerhalb der Muffe und einfache, sichere Befestigung der Kabel in der BPEO Muffe
Einzel-Kabeleinführung für runde, Pixian, ROC(TM) und SST Kabel und unterschiedliche Durchmesser (S6/7, S9.5, S12, S18)
Einzelport-Abdichtung sind flexibel einsetzbar und können für die gängigen Kabelkonstruktionen verwendet werden
Ovale Doppel-Kabeleinführung für ungeschnittene Kabel und unterschiedliche Durchmesser (D18, D27)
Doppelport-Abdichtungen ermöglichen den Zugang zu einzelnen Fasern und Bündeladern des Hauptkabels, während nicht benötigte Fasern ungeschnitten durchgeführt werden und so den Installationsaufwand reduzieren.
ECAM-Kits für Kabel mit Zentralelementen (z .B. MiniXtend® oder Altos® Kabel)
Ermöglicht das sichere Führen und Abfangen des Zentralelements in der BPEO Muffe