text.skipToContent text.skipToNavigation

N721292A

ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO  ECAM S9.5 Gasstop für Mikrorohre mit 10 mm Außendurchmesser

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer N721292A
Marke BPEO
Kabeltyp Rund
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Kabelzugangstyp Einfach mit Gas-Stop für Mikroröhrchen
Durchmesser Hauptkabel 2.5 - 6.5 mm
Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel 1
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1

ECAM Externe Kabeleinführungen

Ermöglicht Kabelvorbereitungen außerhalb der Muffe und einfache, sichere Befestigung der Kabel in der BPEO Muffe

Einzel-Kabeleinführung für runde, Pixian, ROC(TM) und SST Kabel und unterschiedliche Durchmesser (S6/7, S9.5, S12, S18)

Einzelport-Abdichtung sind flexibel einsetzbar und können für die gängigen Kabelkonstruktionen verwendet werden

Ovale Doppel-Kabeleinführung für ungeschnittene Kabel und unterschiedliche Durchmesser (D18, D27)

Doppelport-Abdichtungen ermöglichen den Zugang zu einzelnen Fasern und Bündeladern des Hauptkabels, während nicht benötigte Fasern ungeschnitten durchgeführt werden und so den Installationsaufwand reduzieren.

ECAM-Kits für Kabel mit Zentralelementen (z .B. MiniXtend® oder Altos® Kabel)

Ermöglicht das sichere Führen und Abfangen des Zentralelements in der BPEO Muffe