text.skipToContent text.skipToNavigation

N721295A

ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO  BPEO ECAM S6/S7 Round 2/4 mm Einzelport-Abdichtung für MiniXtend Kabel OD 2,5 mm

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer N721295A
Marke BPEO
Kabeltyp Rund
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Durchmesser Hauptkabel 2.5 mm
Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel 1
Dichtungsart Rubber O Ring
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 60/1

ECAM Externe Kabeleinführungen

Ermöglicht Kabelvorbereitungen außerhalb der Muffe und einfache, sichere Befestigung der Kabel in der BPEO Muffe

Einzel-Kabeleinführung für runde, Pixian, ROC(TM) und SST Kabel und unterschiedliche Durchmesser (S6/7, S9.5, S12, S18)

Einzelport-Abdichtung sind flexibel einsetzbar und können für die gängigen Kabelkonstruktionen verwendet werden

Ovale Doppel-Kabeleinführung für ungeschnittene Kabel und unterschiedliche Durchmesser (D18, D27)

Doppelport-Abdichtungen ermöglichen den Zugang zu einzelnen Fasern und Bündeladern des Hauptkabels, während nicht benötigte Fasern ungeschnitten durchgeführt werden und so den Installationsaufwand reduzieren.

ECAM-Kits für Kabel mit Zentralelementen (z .B. MiniXtend® oder Altos® Kabel)

Ermöglicht das sichere Führen und Abfangen des Zentralelements in der BPEO Muffe