text.skipToContent text.skipToNavigation

UniCam®-Hochleistungswerkzeugset

Der UniCam®-Hochleistungswerkzeugset (TKT-UNICAMPFC) ist ein sorgfältig entwickeltes Werkzeugset, das die menschliche Abweichungen im Installationsprozess praktisch ausschließt. Diese Lösung umfasst ein
leichtes, handgehaltenes Installationswerkzeug mit einem sofortigen Go/No-Go-Rückmeldesignal, um eine unmissverständliche Bestätigung einer erfolgreichen Terminierung zu liefern.
Das tragbare Hochleistungs-Präzisionstrenngerät des Kits verfügt über zwei wärmebehandelte Klemmarme aus hochdichtem Edelstahl für einen präzisen Halt der Feldfaser sowie eine Diamantklinge, die eine hervorragende Spaltung ermöglicht. 
Es kann mit Multimode- oder Singlemode-LC-, SC-, ST®-kompatiblen UniCam-Steckerverbinder (der Standard- und Hochleistungskategorie) verwendet werden und ist erforderlich, um die Spezifikationen für UniCam-Hochleistungs-Singlemode-Steckverbinder zu erreichen. Das Toolkit enthält auch eine Installationsanleitung, eine Videoanleitung über eine mitgelieferte DVD und Zugriff auf die neuesten Installationsvideos über QR-Codes mit einem Smartphone.
 


Products

Product Number Product Name
TKT-UNICAM-PFC UniCam®-Hochleistungswerkzeugset LC, SC und ST®-kompatibel
TL-UCP UniCam® High-Performance Stecker Installationswerkzeug mit integriertem Kontinuitätstestset (CTS)