Roc Drop™ dielektrisches Kabel mit FastAccess™ Technologie
Roc Drop™ dielektrisches Kabel mit FastAccess™ Technologie bieten eine effizientere, handwerkerfreundliche Kabelvorbereitung, die von herkömmlichen flachen Drop-Kabeln nicht erreicht wird. Das innovative FastAccess Technology Design vereinfacht das Entfernen des Kabelmantels, was zu einer bis zu 55 Prozent schnelleren Faserzugangszeit führt. Diese Technologie verbessert die Benutzerfreundlichkeit, da keine Spezialwerkzeuge benötigt werden
Das kompakte Design ist sowohl für die Konfektionierung im Feld als auch im Werk optimiert und ermöglicht eine einfache Handhabung im Feld, senkt die Transport- und Lagerkosten. Bei der dielektrischen Version entfallen die Anforderungen an Erdung. Roc Drop™ dielektrisches Kabel mit FastAccess® Technologie sind auch als vorkonfektionierten Patchkabel erhältlich.
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| 001JB4-13722DF9 | ROC™ Drop Dielectric Cable with FastAccess™ Technology, A-V (2ZN) 2Y 1x1E9 LBL | |
| 001UB4-13722DF9 | ROC™ Drop Dielectric Cable with FastAccess™ Technology, A-V (2ZN) 2Y 1x1E9 ZBL |