text.skipToContent text.skipToNavigation

B1-D12-0000-000-03A-0000B

BPEO Glasfasermuffe  Größe 1 Abzweigverteilungspunkt, Connect , vorkonfektioniert mit 8 SC APC, 1TR 1BK

Typische Lieferzeit: 21 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer B1-D12-0000-000-03A-0000B
Installationsmethoden Luftkabel,  Schacht 
Marke BPEO
Einsatzgebiet Außen
Montageart Mastmontage,  Tragseilmontage,  Wandmontage 
Produkttyp Semi Preconnected Closure
Abzweig Ja
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  65 °C   
Design
Bündeladerspeicher Installiert
Muffenform Haubenmuffe
Muffentyp Direkte Spleißung im Stecker
Drop-Kabeltyp Rund
Faserkapazität 48
Fasertyp Standard-Biegeradius, G652D
Eingangskabeltyp Externes Kabelkonfektionsmodul (ECAM)
Durchmesser Hauptkabel 5-18 mm
Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel 1
Max. Kassettenanzahl 4
Maximale Spleißkapazität 48
Anzahl Kabelzugänge 2
Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports 2
Portzahl - geschnitten 1
Anzahl vorbestückter Spleißkassetten 1
Pigtailklasse Kein Pigtail
Dichtungsart Rubber Gasket
Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität 12  bis  12   
Testventil Inbegriffen
vorinstallierte Kassetten 1
Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker 12
Pigtailanzahl 0
Bestellinformationen
Packungsinhalt BPEO Closure, with an internal bulkhead adaptor equipped with 12 SC APC couplings. All ports are sealed with rubber plugs. Cable entries type ECAM, Splice Trays, Pigtails have to be ordered apart of this closure.
Verpackungsbreite 382 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1
Organizer für Spleißkassetten
Ermöglicht die sichere Führung und Ablage von Fasern und Adern (gerade oder schräge Anordnung der Kassetten möglich)
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation
Nutzung des ECAM (External Cable Assembly Module)
Sichere Installation von ungeschnittenen- oder Dropkabeln, ohne bestehende Faserverbindungen zu stören
Integrierte Dichtung
Gewährleistet Wasserdichtheit, bleibt auch nach mehreren Öffnungs-/ Schließvorgängen funktionsfähig
IP68-Design
Zuverlässig und wasserdicht mit integriertem Ventil für die Schnellprüfung am Einsatzort
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation