ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO

Das ECAM Kabeleinführungssystem ist ein 100 % mechanisches System das zur Verarbeitung keine Wärmequelle oder andere Hilfsenergie benötigt. Für die Montage von Einfach- oder Doppel-Kabeleinführungen sind keine Spezialwerkzeuge notwendig und eine wasserdichte Kabeleinführung (IP68) ist ohne spezielles Training gewährleistet. Die Kabeleinfürung ECAM ermöglicht es die Kabel außerhalb der Muffe Abzusetzen und dann in die Muffe zu führen. Hierdurch werden Beeinträchtigungen bzw. Beschädigungen von bereits installierten oder in Betrieb befindlichen Fasern vermieden. Dies gilt insbesondere für die Installation von Kabeln mit Zentralelementen.
Größe
Cable Shape
Zusatzkabelabfangung
Kabeleinführung
Das könnte Sie auch interessieren
Produkte
Produktnummer | Produktname | |
---|---|---|
ECAM-D-18-BDY-CSM-HC | ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Körper für ungeschnittene ALTOS Kabel o.ä. mit CSM-Zentralelementabfangung zur Verwendung mit Doppelport-Abdichtungen | |
ECAM-D-18-BDY-CSM-MX | ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Körper für ungeschnittene MiniXtend Kabel o.ä. mit CSM-Zentralelementabfangung zur Verwendung mit Doppelport-Abdichtungen | |
ECAM-D-27-RND-CSM-CL | ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D27 Round CSM Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene ALTOS Kabel ö.ä. mit CSM-Zentralelementabfangung | |
ECAM-S-12-RND-CSM-CL | ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S12 Round CSM Einzelport-Abdichtung für Kabel von 4 bis 12 mm Durchmesser mit CSM-Zentralelementabfangung | |
ECAM-S-18-RND-CSM-CL | ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S18 Round CSM Einzelport-Abdichtung für Kabel von 5 bis 18 mm Durchmesser mit CSM-Zentralelementabfangung | |
FQ100078911 | ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D27 Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene Kabel (mid span) von 5 bis 27 mm Durchmesser | |
FQ100079562 | ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S18 Round Einzelport-Abdichtung für Kabel von 5 bis 18 mm Durchmesser | |
FQ100081659 | ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S6/S7 FRP Einzelport-Abdichtung für FRP Kabel (rechteckige Form; 2 × 3 mm und 1,6 × 2 mm) | |
FQ100081857 | ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Körper für ungeschnittene Kabel (mid span) von 6 bis 18 mm Durchmesser zur Verwendung mit Doppelport-Abdichtungen | |
FQ100081931 | ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene Kabel (mid span) von 6 bis 9 mm Durchmesser zur Verwendung mit ECAM D18 Körper | |
FQ100081949 | ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene Kabel (mid span) von 9 bis 12 mm Durchmesser zur Verwendung mit ECAM D18 Körper | |
FQ100081956 | ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene Kabel (mid span) von 12 bis 15mm Durchmesser zur Verwendung mit ECAM D18 Körper | |
FQ100081964 | ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene Kabel (mid span) von 15 bis 18 mm Durchmesser zur Verwendung mit ECAM D18 Körper | |
FQ100083556 | ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S12 Round Einzelport-Abdichtung für Kabel von 4 bis 12 mm Durchmesser | |
FQ100084638 | ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Körper für ungeschnittene Kabel (mid span) von 4,5 bis 6 mm Durchmesser zur Verwendung mit Doppelport-Abdichtungen | |
FQ100084646 | ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene Kabel (mid span) von 4,5 bis 6 mm Durchmesser zur Verwendung mit ECAM D18 Körper | |
N721240A | ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S6 ROUND Einzelport-Abdichtung für Kabel von 3,8 bis 6,2 mm Durchmesser für ECAM S7 Ports | |
N721262A | ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S9,5 ROUND + CSM Einzelport-Abdichtungfür Kabel von 3,5 bis 9,5 mm Durchmesser mit CSM-Zentralelementabfangung | |
N721264A | ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S12 SST Einzelport-Abdichtung für bis zu zwei SST Kabel 8,1 mm × 4,5 mm | |
N721273A | ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S9,5 ROC Einzelport-Abdichtung für ROC™ Drop Kabel 5,4 mm × 3,0 mm | |
N721275A | ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S7 ROC Einzelport-Abdichtung für ROC™ Drop Kabel 5,4 mm × 3,0 mm | |
N721276A | ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S9,5 SST Einzelport-Abdichtung für flache SST Kabel 8,1 mm × 4,5 mm | |
N721291A | ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, ECAM S6/7 Gasstop für Mikrorohre mit 7 mm Außendurchmesser | |
N721292A | ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, ECAM S9.5 Gasstop für Mikrorohre mit 10 mm Außendurchmesser | |
N721295A | ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S6/S7 Round 2/4 mm Einzelport-Abdichtung für MiniXtend Kabel OD 2,5 mm | |
N721298A | ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, ECAM S18 RPX Eizelport-Abdichtung für RPX-Kabel (ovale Form; 4,2 x 12,2 mm) | |
N721318A | ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 EASY INSTAL Doppelport-Abdichtungen für Kabel von 4 bis 8 mm Durchmesser | |
N721319A | ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 EASY INSTAL Doppelport-Abdichtungen für Kabel von 6 bis 12 mm Durchmesser | |
N721320A | ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 EASY INSTAL Doppelport-Abdichtungen für Kabel von 11 bis 16 mm Durchmesser | |
N721327A | ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, S18, 2 SST, FRP-Zugentlastung | |
UU003028675 | ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S9.5 ROUND Einzelport-Abdichtung für Kabel von 3,5 bis 9,5 mm Durchmesser | |
UU003030390 | ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S7 ROUND Einzelport-Abdichtung für Kabel von 3 bis 7 mm Durchmesser | |
UU008041632 | ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, S7, 1 rund/flach, Aramid-Zugentlastung | |
UU008177733 | ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S9,5 FRP Einzelport-Abdichtung für FRP Kabel (rechteckige Form; 2 × 3 mm und 1,6 × 2 mm) |