N501993A
BPEO Glasfasermuffe Größe 0, mit 4 ECAM S6 vorinstalliert, 1 ECAM D18, Dichtungssatz 6 bis 9mm, 1 Spleißkassette 12FO
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | N501993A |
| Installationsmethoden | Luftkabel, Schacht |
| Marke | BPEO |
| Einsatzgebiet | Außen |
| Montageart | Mastmontage, Tragseilmontage, Wandmontage |
| Produkttyp | Spleißmuffe |
| Abzweig | Ja |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Design und Testkriterien | IP68, IK09 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 65 °C |
Design
| Bündeladerspeicher | Installiert |
| Muffenform | Haube |
| Muffentyp | Direkte Spleißung im Stecker |
| Drop-Kabeltyp | Rund |
| Faserkapazität | 0 |
| Fasertyp | Standard-Biegeradius, G652D |
| Eingangskabeltyp | Externes Kabelkonfektionsmodul (ECAM) |
| Durchmesser Hauptkabel | 6-9 mm |
| Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel | 1 |
| Max. Kassettenanzahl | 4 |
| Maximale Spleißkapazität | 48 |
| Anzahl Kabelzugänge | 14 |
| Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports | 12 |
| Portzahl - geschnitten | 1 |
| Anzahl vorbestückter Spleißkassetten | 1 |
| Pigtailklasse | Kein Pigtail |
| Dichtungsart | Rubber Gasket |
| Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität | 12 bis 12 |
| Testventil | Inbegriffen |
| vorinstallierte Kassetten | 1 |
| Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker | 0 |
| Pigtailanzahl | 0 |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | BPEO Closure with 4 slots organizer and 1 tray preloaded. 4 Cable entries ECAM S6 premounted on its front side. It is also delivered with 1 Double ECAM D18 (1 body and 1 sealing kit from 6 to 9 mm outside diameter). One tray for 12 fusions is premounted on the organizer of the closure. Other Cable Entries and Trays have to be ordered seperately. |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
| Verpackungsbreite | 240 mm |
Organizer für Spleißkassetten
Ermöglicht die sichere Führung und Ablage von Fasern und Adern (gerade oder schräge Anordnung der Kassetten möglich)
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation
Nutzung des ECAM (External Cable Assembly Module)
Sichere Installation von ungeschnittenen- oder Dropkabeln, ohne bestehende Faserverbindungen zu stören
Integrierte Dichtung
Gewährleistet Wasserdichtheit, bleibt auch nach mehreren Öffnungs-/ Schließvorgängen funktionsfähig
IP68-Design
Zuverlässig und wasserdicht mit integriertem Ventil für die Schnellprüfung am Einsatzort
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation