K7 Spleißkassetten
Kassetten: Die Auswahl von Typ und Anzahl der Spleißkassetten ist von der eingesetzten Spleißtechnologie abhängig (z. B. Fusion- oder mechanischer Spleiß) und der möglichen Nutzung von PLC-Splittern darin.
• Kompakte Kassetten haben eine Höhe von 5 mm und benötigen einen Steckplatz (Slot) im Organizer. Ein Organizer-Slot hat eine Höhe von 5 mm. Eine 5-mm-Kassette benötigt daher 1 Slot, eine 10-mm-Kassette 2 Slots.
• Standard Kassetten haben eine Höhe von 10 mm und benötigen zwei Steckplätze.
• Alle BPEO-K7-Spleißkassetten eignen sich für Schrumpf-Spleiße mit einer Größe von 2,4 mm × 45 mm oder 2,4 mm × 60 mm (nach Schrumpfvorgang). Beispielsweise ist die BPEO-Glasfasermuffe Größe 1 mit einem Faser-Organizer für 12 Steckplätzen ausgestattet. Bei Verwendung einer 5-mm-Kassetten für 12 Schrumpf-Spleiße kann die Glasfasermuffe insgesamt 144 Spleiße aufnehmen (einfache Dichte).
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| BPEO-SPP-1-PLS-2A16-BZZC | K7 Spleißkassetten, 2 Slots, Splitter 1x16 Minimodul | |
| FQ100068284 | K7 Spleißkassetten, 1 Slot, EINE Zone-12 | |
| FQ100068292 | K7 Spleißkassetten, 2 Slots, EINE Zone-12+1 PLC 7x4mm | |
| FQ100074266 | K7 Spleißkassetten, 1 Slot, EINE Zone-9 +1 PLC 4x4 mm | |
| FQ100079471 | K7 Spleißkassetten, 1 Slot, EINE Zone-6 +2 PLC 4x4 mm | |
| FQ100080552 | K7 Spleißkassetten, 2 Slots, EINE Zone- 24 + 1 PLC 7x4mm | |
| FQ100083754 | K7 Spleißkassetten, 1 Slot, Zwei Zone-6+6 | |
| N541192A | K7 Spleißkassetten, 2 Slots für Splitter-1x16 | |
| N541236A | K7 Spleißkassetten, 1 Slot, Splitter mit 1x4 Minimodul | |
| N541237A | K7 Spleißkassetten, 2 Slots für Splitter-2x32 | |
| N541240A | K7 Spleißkassetten, 1 Slot, Splitter mit 1x8 Minimodul | |
| N541248A | K7 Spleißkassetten, 1 Slot, EINE Zone-4+2 PLC 7x4 mm | |
| N541251A | K7 Spleißkassetten, 1 Slot für Splitter-1x4 | |
| N541264A | K7 Spleißkassetten, 1 Slot, ZWEI Zonen-12+12 | |
| N541266A | K7 Spleißkassetten, 2 Slots, EINE Zone- 3 Ribbon 12 | |
| N541270A | K7 Spleißkassetten, 2 Slots, EINE Zone- 4+32+2 PLC 7x4 mm | |
| N541271A | K7 Spleißkassetten, 2 Slots, EINE Zone-24+24 | |
| N541272A | K7 Spleißkassetten, 2 Slot, EINE Zone- 6 Ribbon 12 | |
| N541273A | K7 Spleißkassetten, 2 Slots für Splitter-2x32 | |
| UU009055102 | K7 Spleißkassetten, 1 Slot, EINE Zone-8+8 | |
| UU009065564 | K7 Spleißkassetten, 1 Slot, EINE Zone-8+1 PLC 7x4 mm | |
| N541265A | K7 Spleißkassetten, 2 Slots, EINE Zone-1 PLC 20x6 mm | |
| N541114 | K7 Spleißkassetten, 2 Slots, EINE Zone-12 Crimp +1 PLC 7x4 mm | |
| N541112 | K7 Spleißkassetten, 1 Slot, EINE Zone-12 Crimp +1 PLC 4x4 mm | |
| UU008152694 | K7 Spleißkassetten, 1 Slot, Splitter 1x4 SHC | |
| UU008152702 | K7 Spleißkassetten, 1 Slot, Splitter 1x8 250 µm Faser | |
| UU008952150 | K7 Spleißkassetten, 1 Slot, Splitter 1x8 SHC | |
| FQ100069274 | K7 Spleißkassetten, 2 Slots, Uni Zone-12 ANT + 1 PLC 7x4 mm | |
| N541276A | K7 Spleißkassetten, 2 Slots, Splitter 1x32 25 µm Faser | |
| FQ100081923 | K7 Spleißkassetten, 2 Slots, Splitter 1x16 250 µm Faser | |
| N541274A | K7 Spleißkassetten, 1 Slot, Uni Zone-12 ANT + 1 PLC 4x4 mm | |
| N541282A | K7 Spleißkassetten, 2 Slots (10mm) mit 2 Splittern (1x16 mit offenen Faserein- und -ausgängen zum Spleißen) | |
| UU001562774 | K7 Spleißkassetten, BPEO-UZ-4 ANT+1 PLC 7x4 mm | |
| FQ100073805 | K7 Spleißkassetten, | |
| N541305A | K7 Spleißkassetten, 1 Slots, Splitter 1x2, SHC | |
| K7-2SLOT-1x4-SCA-1M | K7 Spleißkassetten, 1 Slots, Splitter 1x4, SHC | |
| N541285A | K7 Spleißkassetten, 1 Slots, Splitter 1x8, SHC |