N501995A
BPEO Glasfasermuffe Größe 1.5, Faser-Verteilerpunkt-Verzweigung, 1 ECAM D18, 2 Dichtungssatze 9-12 mm , 12-15mm. Ausgestattet mit 12 Spleißkassetten mit hoher Dichte (288FO)
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | N501995A |
| Installationsmethoden | Luftkabel, Schacht |
| Marke | BPEO |
| Einsatzgebiet | Außen |
| Montageart | Mastmontage, Tragseilmontage, Wandmontage |
| Produkttyp | Spleißmuffe |
| Abzweig | Ja |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C - 65 °C |
Design
| Bündeladerspeicher | Installiert |
| Muffenform | Haubenmuffe |
| Muffentyp | Direkte Spleißung im Stecker |
| Drop-Kabeltyp | SST flach oder rund |
| Faserkapazität | 0 |
| Fasertyp | Für Faser mit verbessertern Biegeeigenschaften G.657 |
| Eingangskabeltyp | Externes Kabelkonfektionsmodul (ECAM) |
| Durchmesser Hauptkabel | 9-15 mm |
| Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel | 1 |
| Max. Kassettenanzahl | 12 |
| Maximale Spleißkapazität | 288 |
| Anzahl Kabelzugänge | 15 |
| Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports | 15 |
| Portzahl - geschnitten | 1 |
| Anzahl vorbestückter Spleißkassetten | 12 |
| Pigtailklasse | Kein Pigtail |
| Dichtungsart | Rubber Gasket |
| Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität | 12 - 24 |
| Testventil | Inbegriffen |
| vorinstallierte Kassetten | 0 |
| Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker | 0 |
| Pigtailanzahl | 0 |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | BPEO Closure equipped with 12 high density trays, pressure valve and all ports sealed with proper plugs. Delivered with 1 Double ECAM D18, 2 Sealing Kits for outside diameter range of 9 to 12 mm and 12 to 15 mm and with 1 pole wall-mount bracket. Additionnal Cable Entries have to be ordered seperately. |
| Verpackungsbreite | 382 mm |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Organizer für Spleißkassetten
Ermöglicht die sichere Führung und Ablage von Fasern und Adern (gerade oder schräge Anordnung der Kassetten möglich)
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation
Nutzung des ECAM (External Cable Assembly Module)
Sichere Installation von ungeschnittenen- oder Dropkabeln, ohne bestehende Faserverbindungen zu stören
Integrierte Dichtung
Gewährleistet Wasserdichtheit, bleibt auch nach mehreren Öffnungs-/ Schließvorgängen funktionsfähig
IP68-Design
Zuverlässig und wasserdicht mit integriertem Ventil für die Schnellprüfung am Einsatzort
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation