text.skipToContent text.skipToNavigation

BPEO Glasfasermuffe

BPEO sind Glasfasermuffen, die zum Schutz von Fasern entwickelt wurden und sich für viele Einsatzbereiche eignen. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich und können oberirdisch (Mast, Fassade) oder unterirdisch (Schächte) eingesetzt werden. Die Glasfasermuffen eignen sich für Fiber-To-The-Home-Anwendungen (FTTH) sowie verschiedene Anwendungen im Außenbereich. Hierbei zeichnen sie sich vor allem durch ihre kompakte Bauweise und ihr übersichtliches Fasermanagement aus. Sie ermöglichen eine hohe Anzahl von Kundenanschluss- bzw. Drop-Kabeln zu installieren, wie sie in FTTH Zugangs- und Verteilnetzen gebraucht werden. Die BPEO lässt sich ohne Spezialwerkzeug installieren, öffnen und wasserdicht verschließen.
Das könnte Sie auch interessieren

Produkte

Produktnummer Produktname
N502065A BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Kabelende für eine ungeschnittene Bündelader und vier Abzweigkabel Organizer für bis zu 12 Spleißkassetten
UU009065580 BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, ECAM Connect, 1 Splitter 1x4 SC APC
B1-D12-0000-000-03A-0000B BPEO Glasfasermuffe, Größe 1 Abzweigverteilungspunkt, Connect , vorkonfektioniert mit 8 SC APC, 1TR 1BK
BH-D16-0000-000-04A-0000B BPEO Glasfasermuffe, Größe 1.5 Abzweigverteilungspunkt der neue Generation , Connect , vorkonfektioniert mit 16 SC APC , 2TR 1BK
B2-CDP-0000-000-000-0000 BPEO Glasfasermuffe, Verteilermuffe der Größe 2 für ein Expresskabel und bis zu 6 Abzweigkabel. Organizer für bis zu 30, Spleißkassetten
N501982A BPEO Glasfasermuffe, Abzweigverteiler der Größe 2, vorgerüstet mit 1 D18 ECAM für Expresskabel von 12 bis 18 mm, für bis zu 16 Kabelabzweige, mit Spleißkassetten vormontiert für bis zu 336FO und 1 Wandhalterung
UU001507605 BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Faserverteilpunkt mit einem Expresskabel und für bis zu 10, Drop-Kabel. Organizer für bis zu 12 Spleißkassetten
B2-EDP-0000-000-30S-0000 BPEO Glasfasermuffe, Kabelende Größe 2 für bis zu einem Expresskabel und bis zu 12 Abzweigkabeln, vorgerüstet mit 30, Spleißkassetten hoher Dichte für bis zu 720, Spleißungen, für Fasern mit Niedrigem Biegeradiusverlust
FQ100080834 BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Faserverteilpunkt mit einem Expresskabel bzw. für bis zu 16 Drop-Kabel. Organizer für bis zu 12 Spleißkassetten
BH-12P-D00-03A-PG12 BPEO Glasfasermuffe, Größe 1,5 mit Evolv Pushlok Technologie, 12 Kabeleinführungen mit 3 Spleißkassetten, 8 SC APC Adapter
UU009065556 BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, ECAM Connect, 2 Splitter 1x4 SC APC
N502061A BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Kabelende für eine ungeschnittene Bündelader und vier Abzweigkabel Organizer für bis zu 7 Spleißkassetten
FQ100068250 BPEO Glasfasermuffe, Verteilermuffe der Größe 3 für ein Expresskabel und bis zu sechs Abzweigkabel. Organizer für bis zu 48 Spleißkassetten
UU003711247 BPEO Glasfasermuffe, Größe 1,5 ECAM Connect, 12 Kabeleinführungen SC APC
UU003711254 BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, ECAM Connect, 4 Kabeleinführungen SC APC
N501993A BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, mit 4 ECAM S6 vorinstalliert, 1 ECAM D18, Dichtungssatz 6 bis 9mm, 1 Spleißkassette 12FO
B2-CDP-0000-000-30S-0000 BPEO Glasfasermuffe, Verteilermuffe der Größe 2 für bis zu einem Express- und 6 Abzweigkabel, vorgerüstet mit 30, Spleißkassetten hoher Dichte für bis zu 720, Spleißungen, für Fasern mit niedrigem Biegeverlustradius
N501995A BPEO Glasfasermuffe, Größe 1.5, Faser-Verteilerpunkt-Verzweigung, 1 ECAM D18, 2 Dichtungssatze 9-12 mm , 12-15mm. Ausgestattet mit 12 Spleißkassetten mit hoher Dichte (288FO)
N502039A BPEO Glasfasermuffe, Größe 0 mit 6 vorinstallierten ECAM S6, 1 ECAM D18, Dichtungssatz 6 bis 9mm, 1 Spleißkassette 12FO
B0-08P-D00-02A-PG08 BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, mit Evolv Pushlok Technologie, 8 Kabeleinführungen mit 2 Spleißkassetten, 8 SC APC Adapter
UU003711239 BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, ECAM Connect, 8 Kabeleinführungen SC APC
FQ100082228 BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, Faserverteilpunkt mit einem Expresskabel und für bis zu 12 Kundenanschluss- bzw. Drop-Kabel und 2 Abzweigkabel. Organizer für bis zu 4 Spleißkassetten
N502029A BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Faserverteilpunkt mit einem Expresskabel bzw. für bis zu 16 Drop-Kabel. Muffe mit 7 Rampenschlitzen ausgestattet
B0-04P-D00-02A-PG04 BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, mit Evolv Pushlok Technologie, 4 Kabeleinführungen mit 2 Spleißkassetten, 4 SC APC Adapter
FQ100068185 BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Kabelendmuffe für bis zu 4 einzelne Kabeleinführungen. Organizer für bis zu 12 Spleißkassetten
UU004973481 BPEO Glasfasermuffe, Größe 1.5, Verteilermuffe für bis zu 13 Drop-Kabel und zwei Abzweigkabel Organizer für bis zu 12 Spleißkassettenn
B2-EDP-0000-000-000-0000 BPEO Glasfasermuffe, Endverteiler der Größe 2 für bis zu einem Expresskabel und bis zu 12 Abzweigkabeln. Organizer für bis zu 30, Spleißkassetten
N501994A BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Faserverteilpunkt für Abzweigkabel, 1 ECAM D18, 2 Dichtungssatze: 6-9 mm und 9- 12mm, 1 Halterung. Ausgestattet mit 8 Spleißkassetten 12 FO
N502031A BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Kabelende für eine ungeschnittene Bündelader und vier Abzweigkabel Organizer für bis zu 7 Spleißkassetten
N501998A BPEO Glasfasermuffe, Abzweigverteilungspunkt der Größe 3 mit einem Expresskabel und für bis zu 16 Abzweigkabel. Organizer für bis zu 48 Spleißkassetten
N502032A BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Kabelverzweiger für eine ungeschnittene Bündelader und zwei Abzweigkabel Organizer für bis zu 7 Spleißkassetten
B2-BDP-0000-000-000-0000 BPEO Glasfasermuffe, Abzweigverteilungspunkt der Größe 2 für bis zu einem Expresskabel und 16 Abzweigkabel. Organizer für bis zu 30, Spleißkassetten
FQ100068268 BPEO Glasfasermuffe, Kabelende der Größe 3 mit einem Expresskabel und für bis zu 12 Abzweigkabel. Organizer fasst bis zu 48 Spleißkassetten
B1-08P-D00-02A-PG08 BPEO Glasfasermuffe, Größe 1 mit Evolv Pushlok Technologie, 8 Kabeleinführungen mit 2 Spleißkassetten, 8 SC APC Adapter
UU007740473 BPEO Glasfasermuffe, Größe 1.5, Kabelverteilerpunkt für bis zu 25 Kundenanschluss- bzw. Drop-Kabel und zwei Abzweigkabel. Organizer für bis zu 12 Spleißkassetten
N501997A BPEO Glasfasermuffe, Abzweigverteiler der Größe 3 vorgerüstet mit 1 ECAM D18, 2 Dichtungssatze ab 12-15 mm, 15- 18mm, 1 Winkel, mit 36 Spleißkassetten (432FO)
UU009372267 BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, Faserverteilpunkt mit einem Expresskabel und für bis zu 8 Kundenanschluss- bzw. Drop-Kabel und 1 Abzweigkabel. Organizer für bis zu 4 Spleißkassetten
N502066A BPEO Glasfasermuffe Kabelverzweiger für ein ungeschnittenes Kabel und zwei Abzweigkabel. Organizer für bis zu 12 Spleißkassetten
N502030A BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Faserverteilpunkt mit einem Express-Kabel bzw. für bis zu 10, Drop-Kabel. Muffe mit 7 Rampenschlitzen ausgestattet
FQ100068193 BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Kabelverzweiger für eine ungeschnittene Bündelader und zwei Abzweigkabel Organizer für bis zu 12 Spleißkassetten
BH-CDP BPEO Glasfasermuffe, Kabelverteilerpunkt der Größe 1,5 mit einem Expresskabel und vier Abzweigkabeln. Organizer fasst bis zu 12 Spleißkassetten
BH-FBG BPEO Glasfasermuffe, Abzweigverteilungspunkt der Größe 1.5 mit einem Expresskabel und siebzehn Abzweigkabeln. Organizer fasst bis zu 12 Spleißkassetten
BH-EDP BPEO Glasfasermuffe, Kabelverteilerpunkt der Größe 1,5 mit einem Expresskabel und fünf Abzweigkabeln. Organizer fasst bis zu 12 Spleißkassetten
B0-E04-D15K-01A-PG04 BPEO Glasfasermuffe, BPEO ECAM Connect, S0, Verteilerkasten, Zugangsnetz (12-15 mm), 4 Pigtails SC APC
B0-E04-D15K-01A-2102 BPEO Glasfasermuffe, BPEO ECAM Connect, S0, Verteilerkasten, Zugangsnetz Midspan (12-15 mm) 2 Splitter 1x2 SC APC
B0-E10-0000-000-1108-7030 BPEO Glasfasermuffe, BPEO ECAM Connect, S0 DTAP-Gehäuse (70/30), 1 SPL 1x8 SC APC IN/OUT vorkonfektioniert
B0-06P-0000-000-2102 BPEO Glasfasermuffe, BPEO ECAM Connect, S0, Gehäuse zur Verdichtung, 2 SPL 1x2 SC APC IN/OUT vorkonfektioniert, 6 Ports ECAM Connect
B0-E09-0000-000-1108 BPEO Glasfasermuffe, BPEO ECAM Connect, S0, Endgehäuse, 1 SPL 1x8 SC APC IN/OUT vorkonfektioniert
B0-E10-0000-000-2104 BPEO Glasfasermuffe, BPEO ECAM Connect, S0, Gehäuse zur Verdichtung, 2 SPL 1X4 SC APC IN/OUT vorkonfektioniert